製品がカートに追加されました

マイクロLDM LDモジュール 635nm x 0.9mW

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュール

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュール

×
商品コード #57-098 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,000
数量 1+
¥21,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作平均寿命 MTTF @ 25℃ (時間):
≥30,000
補足:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
II

物理的および機械的特性

自重 (g):
3
ポインティング精度 (mrad):
<25
リード線の長さ (mm):
220
全長 (mm):
27.40

光学的特性

波長 (nm):
635.00
ピント最短距離でのビームサイズ (μm):
<40
ビーム径 (mm):
3 x 1 at Aperture
ビーム拡がり角 (mrad):
<0.5
カラー:
Red
ピント調整範囲:
50mm - ∞

電気的特性

駆動電流 (mA):
<20
出力 (mW):
0.9
出力公差 (%):
±5 at 25°C

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
要求電源:
3.5 - 5 V DC
リード線/ ピンコネクター:
red (+), black (-)
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +45
保管温度 (°C):
-10 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 7mmのハウジング径
  • ピント調節可能
  • 低電圧駆動
  • 反極保護回路搭載

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュールは、非常にコンパクトなデザインを採用し、自動出力制御回路とピント調節可能な光学系を装備します。無骨なハウジング部は、ドライブ回路から電気的に絶縁された設計になっているため、ネガティブやフローティングの電源を使用する必要性を排除します。視認性の高い赤色レーザー出力により、日中の大抵の条件下でそのビームを視認することができます。マイクロ LDM レーザーダイオードモジュールのその他の特徴に、非球面レンズの使用、楕円ビーム出力、および小さな出力ビーム径や集光スポットサイズがあります。米国CDRH基準に準拠したIEC60825規格に適合。本製品の代表的アプリケーションに、アライメント/ポジショニング、バーコードリーダー、寸法スキャンニング、計測、イベント検出、ロボットコントロール、照準指定、エッジ検出、分析、およびセキュリティがあります。

本製品への推奨電源: #59-099

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V ユニバーサルACアダプター #59-099 ¥9,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
7mm Heavy Duty Clamp #72-826 New ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program