製品がカートに追加されました

VHK LDモジュール 635nm x 0.95mW

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® VHK™ Circular Beam Visible Laser Diode

×
商品コード #54-023 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥75,350
数量 1+
¥75,350
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
ポインティング精度 (mrad):
<4
リード線/ ピンコネクター:
red (+), black (-), case (+)
駆動電流 (mA):
70/200 (Typical/Maximum)

概要

レーザータイプ:
Diode

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
0.580
全長 (インチ):
1.32

光学的特性

波長 (nm):
635.00
ビーム径 (mm):
1.1 @ module face
ビーム拡がり角 (mrad):
0.70
カラー:
Red

性能

出力 (mW):
0.95

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
要求電源:
5-10V DC
出力タイプ:
Free Space
入力電圧 (V):
5-10 DC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +40
保管温度 (°C):
-40 to +80

追加情報

レーザークラス - CDRH:
II

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ロバストで高品質な小型レーザーダイオード
  • 635nmと670nmの波長オプション
  • 一貫したビーム特性に向け洗練された電子設計

Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュールは、そのコンパクトな形状により、コリメート光源を必要とするシステム内で省スペース設計を実現します。このレーザーダイオードのシンプルなデザインは、幅広い光学系内への迅速かつ効率的な実装を可能にします。洗練された電子設計により、一貫したレーザー出力とビームの生成をサポートします。先進的なAlignLock™ レンズアッセンブリ技術を採用するCoherent® 可視光レーザーダイオードモジュールは、<4.3mradのビームポインティング精度を可能にするため、精密アプリケーションへの有力候補の一つとなります。このロバストでコンパクトなレーザーダイオードは、マシンビジョンや医療機器、また他の多くの産業用アプリケーションに代表的に用いられます。

補足: ご使用になる際は、別売りの電源をお求めください。

VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
VLM™ High Quality Laser Diode Modules
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう