製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS PlatinumTL テレセントリックレンズ APS-C 0.9X TFL

PlatinumTL™ Telecentric Lenses

PlatinumTL™ Telecentric Lenses 0.28X Magnification 0.28X Magnification, #62-933 0.5X Magnification +3
×
商品コード #16-750 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥351,400
数量 1+
¥351,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#56-025 Sold Separately
タイプ:
Telecentric Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
198.78
最大直径 (mm):
65.0
フランジバック距離 (mm):
17.5

光学的特性

実視野 (@28.7mmセンサー):
31.9mm
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
7.1mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
9.8mm
水平方向実視野 @ 1型センサー:
14.2mm
最大イメージサークル (mm):
28.70
開口数 NA, 物体側:
0.045
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
19.2mm
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
15.8mm
素子の枚数 (群数):
10 (7)
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
<0.070
典型ディストーション @ 588nm (%):
<0.035
光学倍率 PMAG:
0.9X
作動距離 (mm):
111.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6 - f/22
コーティング:
425 - 675nm BBAR
被写界深度 (mm):
±0.65 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
24.9mm
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
24.9 x 18.7
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
APS-C

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M62 x 0.75 (Female)
マウント:
TFL-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 高解像力なF6デザインの計測用両側テレセントリックレンズ
  • 35 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • APS-C対応のC, M42 or Fマウントレンズ
  • 0.28X から 1.7X までの倍率

TECHSPEC® PlatinumTL™ テレセントリックレンズは、半導体検査や電子部品検査、また計測やゲージアプリケーション用にデザインされています。その高精度なデザインは、高いテレセントリシティ (<0.1°)、低ディストーション (<0.1%)、および絞り全開時でF6を実現する絞り調節可能な高い光スループットを特徴とします。対角 28.7mmの大判フォーマットに対応する本レンズは、Sony IMX342 APS-C センサー、およびSony IMX530など他の小型フォーマットセンサーに対応します。TECHSPEC PlatinumTL テレセントリックレンズは、比類ない次元のコントラスト画像を作り、高度な計測精度で最大限の画質を生み出します。このレンズは、高振動環境に対応し、絞りを確実に固定する取り外し可能なセットスクリューを装備します。

技術情報

#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 111mm Working Distance, f6
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 111mm Working Distance, f6
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 111mm Working Distance, f6
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 111mm Working Distance, f6
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 111mm Working Distance, f10
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 111mm Working Distance, f10
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 111mm Working Distance, f10
#16-750, 0.9X, 28.7mm TFL-Mount PlatinumTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 111mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Flange Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-933 17.5mm 230.8mm 60.5mm 33.5mm
0.5X C-Mount #62-932 17.5mm 174.9mm 50mm 33.5mm
1.7X C-Mount #63-232 17.5mm 189.5mm 60mm 46mm
0.28X F-Mount #62-922 46.5mm 167.6mm 138.6mm 55mm
M42 x 1.0 #62-923 6.56mm 208.5mm 138.6mm 50mm
M42 x 1.0 #62-924 19.53mm 195.5mm 138.6mm 50mm
0.5X F-Mount #62-912 46.5mm 143mm 90mm 55mm
M42 x 1.0 #62-913 6.56mm 184mm 90mm 50mm
M42 x 1.0 #62-914 19.53mm 171.1mm 90mm 50mm
0.9X F-Mount #62-902 46.5mm 170.8mm 65mm 55mm
M42 x 1.0 #62-903 6.56mm 210.7mm 65mm 53mm
M42 x 1.0 #62-904 19.53mm 197.8mm 65mm 53mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TFL to M40 Adapter #29-291 ¥7,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウントクランプ (33.5mm 内径) #63-442 ¥45,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウントクランプ (43.5mm 内径) #89-721 ¥30,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウントクランプ (46mm 内径) #63-233 ¥30,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウントクランプ (65mm 内径) #56-025 ¥30,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウントクランプ (90mm 内径) #63-441 ¥45,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウントクランプ (138.6mm 内径) #63-440 ¥53,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program