製品がカートに追加されました

0.8mW, 670nm, C2 Gated Cameo Laser

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュール

×
商品コード #72-686 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,600
数量 1+
¥13,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
動作平均寿命 MTTF @ 25℃ (時間):
≥120,000

概要

レーザータイプ:
Diode

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
14 x 14
自重 (g):
15
ハウジング長 (mm):
24

光学的特性

波長 (nm):
670.00
ビーム径 (mm):
2
ビーム拡がり角 (mrad):
0.35
カラー:
Red
ピント調整可能距離範囲:
25mm - ∞

性能

出力 (mW):
0.8
出力安定性 (%):
±1.5

ハードウェア & インターフェース接続

出力タイプ:
Free Space
コネクター:
JST 4 Pin
入力電圧 (V):
4.5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +55
保管温度 (°C):
-40 to +85

追加情報

レーザークラス - CDRH:
II

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 100kHz までのTTL変調
  • M12 x 1のねじ込み式バレルをもつコンパクトな24 x 14 x 14mm ハウジング
  • 635、650 & 670nmの波長オプション

コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュールは、一連の産業用アプリケーションに向けて高品質かつ費用対効果の高いOEMソリューションを提供します。ゲート化されたCWレーザー出力を特徴とするこのモジュールは、制御入力を介して最大100kHzまでのスイッチングスピードを達成でき、またシンプルで低速のON/OFFスイッチングを実現するために低電力TTLやマイクロプロセッサーから動作することもできます。電気的に絶縁されたコンパクトな24 x 14 x 14mmのハウジングとM12 x 1のねじ込み式バレルの採用により、良好な熱接触による効率的な冷却が可能になり、既存のOEMレーザーシステム内への容易な実装を可能にします。コンパクト ゲート型産業用レーザーダイオードモジュールは、マシンビジョン、検査、位置取り、およびアライメントをはじめとする広範な産業用OEMアプリケーションに最適です。適切な温度範囲内 (-10~+55℃) で動作させた場合に、本レーザーは波長に依存して30,000~120,000時間以上までの長い動作平均寿命 (MTTF) を達成することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう