製品がカートに追加されました

ボールベアリングステージ 45mm スルー 0.75" ファインスクリュー サイ

32mm/1.25” Side drive stage and its X-Y-Z configuration

32mm/1.25” Side drive stage and its X-Y-Z configuration

×
商品コード #37-959 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥66,200
数量 1+
¥66,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
目盛分解能 (インチ):
No
移動真直度 (インチ):
0.00008/inch of travel
Thrust Capacity, Ta (lbs):
10
Thrust Capacity, Tb (lbs):
5

概要

タイプ:
English
耐荷重, 通常 (ポンド):
25

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Side Drive
ステージサイズ (mm):
44.4 x 44.4
移動量 (インチ):
0.75
全長 (mm):
55.37
構造:
Aluminium Stage
全高 (インチ):
0.75
全高 (mm):
19.1
ステージサイズ (インチ):
1.75 x 1.75
自重 (ポンド):
0.5

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Fine Screw (64 Pitch)

追加情報

補足:
Thru-Hole

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.

製品群全体の紹介

  • 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
  • ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
  • インチかミリのマイクロメーターと細目送りねじドライブをラインナップ
  • 二軸または三軸ステージに発展可能

ボールベアリング移動ステージ (インチねじタイプ) は、上面と下面プレートにインチねじのホールパターンを持ち、予荷重をかけたボールベアリングデザインにより1インチ当たり0.00008インチの真直度を実現します。様々なステージサイズに加えて、ドライブポジションや移動量、ドライブ機構、上面プレート上の透過穴の有無といった複数のオプションを用意します。インチかミリが選べるマイクロメーターモデルは、0.001インチか0.01mm目盛を用いたステージ位置の正確な読み出しを必要とするアプリケーションに、対する64ピッチの細目送りねじモデルは、より微細な位置取りを必要とするアプリケーションに最適です。ボールベアリング移動ステージは、低摩擦で、バックラッシュやサイドプレイのないスムーズな直線移動を実現するためにデザインされています。どのステージも、XY軸ステージを構築するための固定用ねじ付属で、ステージ位置固定用のロックねじを装備します。

補足: ブレッドボード固定のアプリケーションやXYZ軸構成用のアダプタープレートZ軸ブラケットをラインナップ。ブラケットには、複数のステージを用いてXYZ軸ステージを組み立てるためのねじが付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう