製品がカートに追加されました

ボールベアリングステージ 45mm ソリッド 0.75" ファインスクリュー セ

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

×
商品コード #37-934 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,200
数量 1+
¥74,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Solid Top

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
44.4 x 44.4
移動量 (インチ):
0.75
構造:
Aluminium Stage
目盛分解能 (インチ):
No
全高 (インチ):
0.75
全高 (mm):
19.1
耐荷重, 通常 (ポンド):
25
ステージサイズ (インチ):
1.75 x 1.75
移動真直度 (インチ):
0.00008/inch of travel
自重 (ポンド):
0.5
Thrust Capacity, Ta (lbs):
10
Thrust Capacity, Tb (lbs):
5

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Fine Screw (64 Pitch)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.
  • 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
  • ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
  • インチかミリのマイクロメーターと細目送りねじドライブをラインナップ
  • 二軸または三軸ステージに発展可能

ボールベアリング移動ステージ (インチねじタイプ) は、上面と下面プレートにインチねじのホールパターンを持ち、予荷重をかけたボールベアリングデザインにより1インチ当たり0.00008インチの真直度を実現します。様々なステージサイズに加えて、ドライブポジションや移動量、ドライブ機構、上面プレート上の透過穴の有無といった複数のオプションを用意します。インチかミリが選べるマイクロメーターモデルは、0.001インチか0.01mm目盛を用いたステージ位置の正確な読み出しを必要とするアプリケーションに、対する64ピッチの細目送りねじモデルは、より微細な位置取りを必要とするアプリケーションに最適です。ボールベアリング移動ステージは、低摩擦で、バックラッシュやサイドプレイのないスムーズな直線移動を実現するためにデザインされています。どのステージも、XY軸ステージを構築するための固定用ねじ付属で、ステージ位置固定用のロックねじを装備します。

補足: ブレッドボード固定のアプリケーションやXYZ軸構成用のアダプタープレートZ軸ブラケットをラインナップ。ブラケットには、複数のステージを用いてXYZ軸ステージを組み立てるためのねじが付属です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
32mmステージ用アダプタープレート サイドドライブ #57-248 ¥16,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program