製品がカートに追加されました

シリンダーフレネルレンズ 19 x 151 x 12.7

Cylinder Fresnel Lenses

×
商品コード #14-116 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,500
数量 1-10
¥6,500
数量 11+
¥5,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fresnel Lens

物理的および機械的特性

中心厚 CT (インチ):
0.06
寸法公差 (インチ):
±0.05
寸法 (インチ):
0.75 x 5.95
寸法 (mm):
19.05 x 151.13
有効サイズ (インチ):
0.75 x 5.95
板厚公差 (インチ):
±0.020

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
12.70
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 1100
焦点距離 EFL (インチ):
0.50
屈折率 (nd):
1.49
透過率 (%):
85 (Typical)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
80 (Maximum)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • シリンダーレンズの曲率プロファイルをフレネルパターン化
  • 一方向のみの一点集光用に最適
  • 様々なサイズをラインナップ

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program