製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CobaltTL 同軸落射テレセントリックレンズ 1.1型 0.69X

×
商品コード #15-873 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥291,600
数量 1+
¥291,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#63-233- Sold Separately
補足:
CobaltTL
タイプ:
Telecentric Lens
スタイル:
In-Line Illumination

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
175.00
最大直径 (mm):
55
自重 (g):
792.4

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
11.59mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
15.93mm
水平方向実視野 @ 1型センサー:
23.17mm
最大イメージサークル (mm):
17.60
開口数 NA, 物体側:
0.058
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
20.39mm
素子の枚数 (群数):
9 (7)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
13.04mm
光学倍率 PMAG:
0.69X
作動距離 (mm):
110
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4.5 - f/22
コーティング:
λ/4 MgF2
被写界深度 (mm):
±2.16mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
20.4 x 15.3
ディストーション @ 520nm (典型値) (%):
<0.027
テレセントリシティ @ 520nm (典型値) (°):
<0.086
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M52 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 同軸落射照明オプションも用意する高解像力両側テレセントリックレンズ
  • 20 メガピクセル (2.2µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最小 F4までのF値で機能する1.1型対応 Cマウントテレセントリックレンズ

TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、半導体や電子部品検査、計測やゲージアプリケーション用にデザインされています。本テレセントリックレンズは、業界屈指の低Fナンバー設計で高スループットを実現します。最小で0.015°未満のテレセントリシティと0.013%までの低ディストーションを特徴とするこのテレセントリックレンズは、画像のスティッチングアプリケーションに理想的です。対角17.6mmのセンサーフォーマットに対応する本レンズは、Sony IMX304 1.1型センサーやSony IMX183など他の類似フォーマットのセンサーに対応します。TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、比類のないレベルのコントラストを生成し、最高レベルの計測精度を備えた最大限の画質を生み出します。同軸落射バージョンは、同軸落射照明用ポートの回転/再位置取りが可能で、マシン内への実装時に最大限の柔軟性を提供します。TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、高振動環境に対応し、絞りを確実に固定する取り外し可能なセットスクリューを装備します。

技術情報

#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f6
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f6
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f6
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f6
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f10
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 110mm Working Distance, f10
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f10
#15-873, 0.69X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 110mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウントクランプ (46mm 内径) #63-233 ¥30,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライト 白色 #11-024 ¥91,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program