製品がカートに追加されました

0.60 NA, 2.59mm FL, RPO VIS Molded Glass Aspheric Lens

×
商品コード #73-661 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,150
数量 1+
¥17,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
4.40 ±0.025
有効径 CA (mm):
3.12
中心厚 CT (mm):
3.06
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
2.59
開口数 NA:
0.60
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-ZLaF50B
非球面設計波長 (nm):
633
コーティング:
BBAR (400 - 600nm)
コーティングスペック:
Ravg <1% @ 400 - 600nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
0.59
波長範囲 (nm):
400 - 600
作動距離 (mm):
1.19

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 精密な可視用ガラス成型レンズ
  • 大量生産用に最適
  • 複数のガラス基板をラインナップ

Rochester Precision Optics (RPO) 可視用モールドガラス非球面レンズは、高精度、99%超の透過率、光学収差の低減による性能向上をはじめ、いくつかの重要なメリットを提供し、より小さなスポットサイズやシャープな画像を実現します。費用対効果の高い成型プロセスにより、一貫した仕様を維持しながら、大量生産のOEM実装を可能にします。Rochester Precision Optics (RPO) 可視用モールドガラス非球面レンズは、さまざまな焦点距離と開口数でラインナップし、400 - 600nmで99%超の透過率が得られるARコーティングが施されています。その軽量のフォームファクター、小さな直径、および薄いレンズ厚により、カメラ、航空宇宙システム、計測システム、バイオメディカル機器、および携帯型光学ツール内への実装を可能にします。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program