製品がカートに追加されました

Kodak ラッテン2 NDフィルター OD0.6 100 x 300

Kodak ラッテン2 NDフィルター

Kodak ラッテン2 NDフィルター

×
商品コード #84-001 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,400
数量 1-10
¥71,400
数量 11+
¥60,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
100.0 x 300.0 (Nominal)
全長 (mm):
300.00
全幅 (mm):
100.00

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.6
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
コーティング:
Uncoated
透過率 (%):
25.00
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:
適合証明書:

商品説明

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.
  • 各種サイズでラインナップ
  • 任意のサイズに容易に裁断可能
  • Kodak フィルターNo. 96

Kodak ラッテン2 NDフィルターは、画像形成光学システム内で分光分布特性をくずすことなく可視スペクトル全体の光量を落とすのに用いられます。このNDフィルターは、名目上の拡散濃度値の±10%の公差を有します。フィルターは赤外スペクトルを透過しますが、ニュートラリティは可視スペクトルにおいてのみ制御されています。Kodak ラッテン2 NDフィルターは、未コートで、400-700nmの減光波長領域を有します。どのNDフィルターも厚さ0.1mmで、任意のサイズに容易に裁断可能です。

補足: 湿気の多い場所に保管するとフィルターが曇ることがあるため、50℃以上の環境では長時間使用・保管しないでください。濃度値0.3分の増加が、絞り値一目盛分 (透過率が半分) に相当します。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Kodak ラッテン2 NDフィルターキット 75 x 75 #15-115 ¥351,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program