製品がカートに追加されました

ミニチュアねじ送りステージ XYZ軸長作動CR 12.7mm

×
商品コード #56-424 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥110,600
数量 1+
¥110,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
With Covered Rails

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X-Y-Z)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
19.1 x 44.2
移動量 (mm):
12.7
移動量 (インチ):
0.5
センターホール:
0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread
構造:
Aluminum Body, Stainless Steel Rails
耐荷重 (水平方向設置時) (kg):
0.34
ステージサイズ (インチ):
0.75 x 1.74
移動真直度 (μm):
1.5
自重 (g):
60

光学的特性

揺動 (mrad):
0.01

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Fine Screw (80 Pitch)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • ステージサイズ別に2タイプ
  • 総移動量別に3タイプ
  • X軸、XY軸、XYZ軸モデルをラインナップ
  • 剥き出しのガイド部を保護するCRバージョンもラインナップ

 今日市場に流通する移動ステージ製品の中でもとりわけ小型で、寸法的な面において画期的な製品です。ばね式の稼働部により、バックラッシュのない、正確でスムーズな動きが得られます。送りねじには80TPI (0.32mmピッチ)の細目ねじを採用。移動真直度はわずか2μm以下です。ステージサイズ別にタイプAとタイプBの2種類が選べます。タイプBのステージは、総移動量がより長く、耐荷重がより高い仕様です。どちらのタイプのステージにも、ステージ側面部のガイド部が剥き出しになった標準ステージと、ガイドを保護するためのカバーが付いたカバーレール (CR)ステージが選べます。CRステージは、保護カバーがある分、標準ステージに比べて全幅が若干大きくなりますが、十分に小型です。No.0-80UNFのキャップスクリュー4本付属。

 本製品には、有用なアクセサリー製品を多くラインナップしています。ピンホールアダプターは、板厚わずか数十ミクロンのピンホールを固定し、本ステージ中に固定することを可能にします。空間フィルタリング用途に便利です。またRMS対物レンズアダプターは、RMS規格 (M20.32 x 0.706)の顕微鏡用対物レンズの接続を可能にします (ステージ固定用のねじ付属)。ブレッドボードマウンティングプレートは、本ステージを¼-20UNCねじタイプのブレッドボード製品に固定する際に用います(なおブレッドボード固定用のキャップスクリュー (¼-20UNC)は別売りとなります。Z軸ブラケット (#57247 or #57533) は、X軸ステージ、或いはXY軸ステージにZ軸に追加する際に必要となるブラケットです (ステージ固定用のねじ付属)。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ブレッドボードマウンティングプレート (ミニチュアステージ用) #38-530 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ブレッドボード用アダプタープレート (ミニチュアステージ用) #38-535 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
RMS対物レンズアダプター (ミニチュアステージ用) #53-858 ¥11,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ピンホールホルダー (ミニチュアステージ用) #38-529 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ピンホールホルダー (ミニチュアステージ用) #38-534 ¥9,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Z軸ブラケット (ミニチュアステージ用) #57-247 ¥13,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Z軸ブラケット (ミニチュアステージ用) #57-533 ¥13,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program