製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS オプティカルフラットミラー λ/10 12.7mm AG ゼロデュア

オプティカルフラット & オプティカルフラットミラー

オプティカルフラット & オプティカルフラットミラー

オプティカルフラット & オプティカルフラットミラー 1
×
商品コード #43-327-577 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,100
数量 1-10
¥17,100
数量 11+
¥15,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Flatness is specified as Peak to Valley
タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.5
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 CA (mm):
11.43
全厚 (mm):
3.20 ±0.8
全厚公差 (mm):
±0.8

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
コーティング:
Protected Silver (450-10000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長域 (μm):
0.45 - 10
波長範囲 (nm):
450 - 10000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 合成石英とZERODUR® 基板
  • λ/10 と λ/20 の平面度
  • 豊富なコーティングオプション

TECHSPEC® 精密オプティカルフラットミラーは、干渉光学系や撮像光学系、レーザーアプリケーションや光路折り返し、更にはオートコリメーションまで、様々なアプリケーションに対して理想的です。このミラーは、様々なコーティングや基板のオプションが選択でき、λ/10 か λ/20 の平面度オプションも選べます。基板に関する一番目のオプションは、淡黄色の結晶化ガラスのZERODUR®です。ZERODUR®の熱膨張係数は極めて低く、周囲温度による変動が懸念となるアプリケーションではこの材料が理想的な選択肢となります。二番目のオプションは、光学的に無色透明な合成石英です。合成石英は耐摩擦性や耐久性にとりわけ優れ、過酷な使用環境でのアプリケーションに対してベストな選択肢となります。

未コート品のTECHSPEC® λ/10 & λ/20 精密オプティカルフラットも、試験や計測アプリケーション向けにラインナップしています。

補足: 平面度はコーティング前に測定されています。

コーティング曲線

  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - Rₛ 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - Rₚ 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - R(avg) 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトミラーマウント 12.7mm M4 Fixed #13-598 ¥2,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトミラーマウント 12.7mm U8 Fixed #13-599 ¥2,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 12.7mm Fixed #64-556 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 ¥5,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-850 ¥12,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-853 ¥13,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-720 ¥13,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-721 ¥15,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 New ¥21,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 New ¥23,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program