製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 ウエッジプリズム 12.5mm 0.5° VIS 0°

×
商品コード #35-785 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,000
数量 1-5
¥7,000
数量 6+
¥5,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Wedge Prism
補足:
Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.10
コバ厚 ET (mm):
1.5
全厚 (mm):
1.50

光学的特性

コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
角度公差 (秒):
±30
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
設計波長 DWL (nm):
632.8
像方向:
Beam Deviation
パワー (ジオプター):
0.87
光線偏角 @ 633nm (°):
0.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
波長範囲 (nm):
425 - 675
ウェッジ角度:
0° 58'
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.50
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • ビームステアリング用途に最適
  • 0.5°~15°のビーム偏角オプション
  • 未コートか反射防止コート付きをラインナップ
  • アナモルフィックプリズムペアも製品ラインナップ

ウェッジプリズムは、一枚使用、或いは2枚1組で用いて、レーザービームを偏角することができます。レーザーを光源にしてプリズムを回転させると軌跡は円を描きます。ビームステアリング用途に最適です。一枚のウェッジプリズムで偏角できる能力は、ジオプターの単位で表されます。1ジオプターは、1m先の照射距離でビームを1cmずらすことのできる大きさです。なお波長 (屈折率)別偏角度 (θd)は、(n -1) x [ウェッジ角度]により近似できます。

ウェッジプリズムを2枚用いることで、ビーム整形用のアナモルフィックプリズムとして使用することができます。ダイオードレーザーの楕円ビーム形状を補正することができます。また2枚1組のウェッジプリズムは、全角4θ (θはプリズム一枚時の偏角量)の範囲内でビームを偏角することができます。ビームステアリングは、2枚のプリズムの光軸を一致させた状態で、互いに独立して回転させることで可能になります。イメージングアプリケーションにおいては、ビームを異なる位置でスキャンする用途に代表して用いられます。

補足: ビーム偏角は、角度とジオプターで表示されます。ジオプターの場合、プリズムから1m離れた距離で1cmずれる時が1ジオプターに相当します。

レーザーオプティクス

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

コーティング曲線

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。