製品がカートに追加されました

合成石英製ホログラフィックディフューザー 0.5° 25mm

Holographic UV Diffusers

×
商品コード #47-680 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥62,700
数量 1+
¥62,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Holographic Diffuser

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
21.6 ±0.1
直径 (mm):
25.00 ±0.1
構造:
Mounted

光学的特性

角度公差 (°):
±0.5
拡散角度 (°):
0.5 (FWHM)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透過率 (%):
Typical: 90
波長範囲 (nm):
400 - 700

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
4.7 ±0.1

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +170

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

合成石英製ホログラフィックディフューザーは、照明の拡散エリアを制御し、フィラメントランプ、LED、アーク灯や他の光源からの透過効率を90%超に高めるのに用いられます。この合成石英製ホログラフィックディフューザーは、合成石英基板を使用しており、ポリカーボネート基板のホログラフィックディフューザーよりも高い動作温度での使用を可能にし、制御された均一な配光を行います。拡散角度はコリメート入射ビームに対して規定されており、角度的な発散は入射角度の違いによって変化しますのでご注意ください。

多くのホログラム素子と異なり、この合成石英製の部品は、UV、可視、および近赤外の光を透過します。透過光のゼロオーダー、あるいは正透過成分は、可視波長では1%未満ですが、400 - 700nmの帯域外の波長で用いると高くなる場合があります。

補足: ご使用の際は、つや消し面 (拡散面) を光源に向けてご使用ください。ホログラフィックディフューザーを洗浄する際は、リントフリーの布をメタノールで湿らせ、ディフューザー面全体を優しく円を描くようにして拭きます。拭き取ったディフューザー面は、乾いた圧縮エアを用いてすぐに水分を吹き飛ばします。注意: 洗浄により、ディフューザーの光学性能が変化する場合があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう