製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CobaltTL テレセントリックレンズ 1.1型 0.55X

0.55X Magnification

0.55X Magnification
×
商品コード #88-603 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥212,500
数量 1+
¥212,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#89-721 Sold Separately
補足:
CobaltTL
タイプ:
Telecentric Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
182.50
最大直径 (mm):
62.0
自重 (g):
629
フランジバック距離 (mm):
17.5

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
14.55mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
20.01mm
水平方向実視野 @ 1型センサー:
29.11mm
最大イメージサークル (mm):
17.60
開口数 NA, 物体側:
0.046
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
25.61mm
素子の枚数 (群数):
10 (7)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
16.37mm
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
<0.084
典型ディストーション @ 588nm (%):
<0.087
光学倍率 PMAG:
0.55X
作動距離 (mm):
150.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6 - f/16
コーティング:
425 - 675nm BBAR
被写界深度 (mm):
±3.53mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
25.6 x 19.2
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M58 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 同軸落射照明オプションも用意する高解像力両側テレセントリックレンズ
  • 20 メガピクセル (2.2µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最小 F4までのF値で機能する1.1型対応 Cマウントテレセントリックレンズ

TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、半導体や電子部品検査、計測やゲージアプリケーション用にデザインされています。本テレセントリックレンズは、業界屈指の低Fナンバー設計で高スループットを実現します。最小で0.015°未満のテレセントリシティと0.013%までの低ディストーションを特徴とするこのテレセントリックレンズは、画像のスティッチングアプリケーションに理想的です。対角17.6mmのセンサーフォーマットに対応する本レンズは、Sony IMX304 1.1型センサーやSony IMX183など他の類似フォーマットのセンサーに対応します。TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、比類のないレベルのコントラストを生成し、最高レベルの計測精度を備えた最大限の画質を生み出します。同軸落射バージョンは、同軸落射照明用ポートの回転/再位置取りが可能で、マシン内への実装時に最大限の柔軟性を提供します。TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、高振動環境に対応し、絞りを確実に固定する取り外し可能なセットスクリューを装備します。

技術情報

#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Distortion Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f6
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f10
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f10
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f10
#88-603, 0.55X CobaltTL Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f10
 
Description Stock No. Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-921 197.59mm 138.6mm 50mm
0.36X C-Mount #88-602 163.5mm 70mm 43.5mm
0.5X C-Mount #62-911 172.9mm 90mm 50mm
0.55X C-Mount #88-603 182.5mm 62mm 43.5mm
0.69X C-Mount #15-872 /              #15-873 (In-Line) 174.96mm 55mm 46mm
0.9X C-Mount #62-901 199.8mm 65mm 53mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウントクランプ (43.5mm 内径) #89-721 ¥30,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう