製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS SilverTL SWIR 同軸落射照明テレセントリックレンズ 0.50X

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ

SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ
×
商品コード #26-630 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥138,100
数量 1+
¥138,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#56-871 Sold Separately
タイプ:
Telecentric Lens
スタイル:
In-Line Illumination

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
156.20
最大直径 (mm):
40.00
自重 (g):
233
構造:
Anodized Aluminum

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
12.8mm
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
9.6mm
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.041
作動距離公差 (mm):
±3
像空間解像力 (@F10):
>40% @ 40 lp/mm
素子の枚数 (群数):
7 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
14.4mm
波長範囲 (nm):
900 - 1700
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
<0.012
典型ディストーション @ 588nm (%):
<0.200
光学倍率 PMAG:
0.5X
作動距離 (mm):
120.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6 - f/22
コーティング:
900 - 1700nm BBAR
被写界深度 (mm):
±2.1 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
14.4 x 10.8
レンズ波長域:
SWIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M37 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 同軸落射照明オプションも用意する高解像力F6両側テレセントリックレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 測定アプリケーションにおいて視差エラーを排除
  • 900-1700nm 波長域用のSWIRコート付きレンズ

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズは、900 - 1700nmの波長域用に最適化された広帯域ARコーティング付きでデザインされています。このレンズは、高品質な光学系に、ピント調整機構の付いていない簡略化されたデザインとリング位置固定用の止めねじ付き絞り調整リングを組み合わせています。アプリケーションの目標とするスペクトル範囲で最善の解像力と性能を得るために、SWIR用のマシンビジョンフィルターやSWIR用のLED照明器を推奨いたします。TECHSPEC SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズは、カラーフィルター、偏光板、保護用ウインドウやLED/光ファイバー用リングライト用照明アダプターを使用するための標準的なフィルターマウントを対物側に装備しています。本レンズは、精密な測定を必要とする半導体測定やオンライン/オフラインのマシンビジョン製造アプリケーションに最適です。

補足: 30mm径の取付面にフィットするマウントクランプを別売りでラインナップ。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
CCS 1050nm In-Line SWIR Spot Light #71-195 New ¥593,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
CCS 1200nm In-Line SWIR Spot Light #71-196 New ¥491,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
CCS 1300nm In-Line SWIR Spot Light #71-197 New ¥491,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
CCS 1450nm In-Line SWIR Spot Light #71-198 New ¥491,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
CCS 1550nm In-Line SWIR Spot Light #71-199 New ¥491,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
CCS 1650nm In-Line SWIR Spot Light #71-200 New ¥491,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program