製品がカートに追加されました

400µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード

×
商品コード #28-741 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,300
数量 1+
¥41,300
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Patchcord

物理的および機械的特性

最小曲げ半径 (mm):
43 (Short Term)
86 (Long Term)
全長 (m):
1.5

光学的特性

開口数 NA:
0.50
波長:
VIS-NIR
波長範囲 (nm):
300 - 1200

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA 905

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

ファイバーカップリング広帯域LED光源は、450nm LEDチップの出力をVIS/NIR 蛍光コンバーターを利用して420 – 900nmの広帯域スペクトルに変換します。この光源は、50µm~1mmの直径で開口数 (NA) 0.50までのSMAコネクター付きマルチモードファイバーと高効率カップリングを行い、1mm径のNA 0.5 ファイバーでは最大20mWまでの出力を可能にします。マイクロプロセッサー内蔵の本光源は、デューティ・サイクルと周波数を1kHzまで調整可能なフリーランニング・ストロボスコープとしても操作できます。ファイバーカップリング広帯域LED光源は、ハロゲン光源を置き換えるパワフルな光源であり、タンパク質の特性評価、海洋生態系における酸素モニタリング、呼吸器系ガス分析などのVIS/NIR分光アプリケーションに理想的です。この光源は、多機能回転つまみによる手動コントロールや、シリアルRS232インターフェースによるプログラミングあるいは付属のユーザーフレンドリーなソフトウェアインターフェースでの直接制御が可能です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
400µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-741 ¥41,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
600µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-742 ¥43,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1000µm / 0.50NA SMA ファイバーパッチコード #28-743 ¥51,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program