製品がカートに追加されました

HOYA モールド ガラス非球面レンズ 0.50NA 4.2FL BBAR

Hoya の更なる情報へ

HOYA Molded Glass Aspheric Lenses

×
商品コード #13-587 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,600
数量 1-10
¥14,600
数量 11+
¥11,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens
モデルナンバー:
AH4_Z

物理的および機械的特性

直径 (mm):
6.38 +0.00/-0.02
有効径 CA (mm):
5.35
中心厚 CT (mm):
2.56
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
4.20 @ 780nm
開口数 NA:
0.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
M-LAF81
非球面設計波長 (nm):
780
コーティング:
BBAR (755 - 805nm)
コーティングスペック:
Ravg <1.5% @ 755 - 805nm (theoretical per surface)
Fナンバー:
0.66
波長範囲 (nm):
755 - 805
作動距離 (mm):
2.00
共役距離:
0
透過波面, RMS @ 632.8nm:
0.049λ

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 精密なガラスモールディングプロセスにより製造
  • 計測システム内への実装に向けたコンパクトサイズ
  • 複数のガラス基板をラインナップ

HOYA モールド ガラス非球面レンズは、球面収差を補正する小型で高透過率のレンズを必要とするアプリケーションに用いられます。本非球面レンズは、波面誤差を最小化する精密非球面を作り出すため、パテント取得済みのモールディングプロセスを経て製造されます。その小さな直径と厚みにより、計測システムやバイオメディカル機器、あるいは他の光学ツール内への実装を可能にします。HOYA モールド ガラス非球面レンズは、他のモールドガラス非球面レンズよりも高い屈折率と低い分散を可能にする複数の硝種でラインナップします。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう