製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 近赤外用NDフィルター OD0.5 12.5mm

近赤外 (NIR) 用NDフィルター

×
商品コード #47-826 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,050
数量 1-5
¥12,050
数量 6+
¥9,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.10
有効径 (%):
80
平行度 (秒):
<5

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Metallic Based ND
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
32.00
ブロッキング波長域 (nm):
700 - 1100
透過波面精度, P-V:
λ/4
光学濃度公差 (%):
±10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 700-1100nmのNIR波長に最適
  • 0.3~3.0までの光学濃度

TECHSPEC® 近赤外 (NIR) 用NDフィルターは、700~1100nmまで分光的にフラットな領域を持ち、卓越した平行度と卓越した面特性を有します。その高い製造公差と広帯域性能の組み合わせにより、本フィルターは広範なIR光源の減光用に最適になります。このフィルターは、低熱膨張係数のUVグレードの合成石英基板と優れた表面品質により、1064nmのNd:YAGレーザー波長をはじめとする低出力レーザーの減光用に適用可能です。本フィルターを用いたその他のアプリケーションに、NIR分光、マシンビジョン、および分析化学があります。TECHSPEC 近赤外 (NIR) 用NDフィルターは、様々な光学濃度を得るために、積み重ねて用いることができます。フィルターは、コートの付いた面を光源側に向け、0°入射でご使用ください。0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0の光学濃度のフィルターをフィルターホイールに事前固定したプリセットフィルターホイールもラインナップ。

補足:サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com 

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS 近赤外用NDフィルターキット 12.5mm #47-843 ¥77,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 近赤外用NDフィルターキット 25mm #47-538 ¥97,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 近赤外用NDフィルターキット 50mm #64-346 ¥169,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program