製品がカートに追加されました

0.40 NA, 4.0mm FL, RPO IR Molded Glass Aspheric Lens

×
商品コード #73-677 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,150
数量 1+
¥17,150
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 ±0.025
有効径 CA (mm):
5.25
中心厚 CT (mm):
6.00
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
4.00
開口数 NA:
0.4
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
IG6
コーティング:
BBAR (800-1200)
コーティングスペック:
Ravg <1% @ 800 - 1200, 0 - 30° AOI
表面品質 (キズ-ブツ):
80-60
Fナンバー:
0.4
波長範囲 (nm):
800 - 1200
作動距離 (mm):
8.34

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 精密な赤外用ガラス成型レンズ
  • 大量生産用に最適
  • IG6 赤外用ガラス基板使用

Rochester Precision Optics (RPO) 赤外用モールドガラス非球面レンズは、高精度、99%超の透過率、光学収差の低減による性能向上をはじめ、いくつかの重要なメリットを提供し、より小さなスポットサイズやシャープな画像を実現します。費用対効果の高い成型プロセスにより、一貫した仕様を維持しながら、大量生産のOEM実装を可能にします。Rochester Precision Optics (RPO) 赤外用モールドガラス非球面レンズは、4.00と6.50mmの焦点距離でラインナップし、800 - 1200nmで99%超の透過率が得られるARコーティングが施されています。その軽量のフォームファクター、小さな直径、および薄いレンズ厚により、カメラ、航空宇宙システム、計測システム、バイオメディカル機器、および携帯型光学ツール内への実装を可能にします。

関連製品

参考資料

Filter

Advantages of using engineered chalcogenide glass for color corrected, passively athermalized LWIR imaging systems

Infrared Light

Optical Engineer Andrew Fisher explains how you can see the "invisible" light, or infrared light, from your own TV remote.

今すぐ見る

Short Wave Infrared (SWIR)

赤外アプリケーションでメニスカスレンズを使用するメリット

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

今すぐ見る

赤外 (IR) アプリケーションで使用する正しい材料

赤外透過材料の物理的特性は各種一様ではないため、各材料の特長を知ることでIRアプリケーションに対する正しい材料の選定が可能になります。ここでは赤外の概論から、正しい材料を用いる重要性、正しい材料の選定、赤外透過材料の比較を紹介します。

今すぐ見る

Is it okay to clean an infrared lens, for example one made of germanium, with ethanol?

Infrared (IR) Spectrum

UV グレード vs. IR グレードの合成石英

合成石英は、レンズ、ウインドウ、ミラー、プリズム、ビームスプリッターなどの光学部品の製造を行う光学産業で一般的に用いられる硝種です。合成石英には様々な種類がありますが、最も一般的なのはUVグレードとIRグレードの合成石英です。

今すぐ見る

SWIRとは?

Have a question about short-wave infrared (SWIR)? Find definitions, application uses, and examples at Edmund Optics.

今すぐ見る

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

今すぐ見る

ハイパースペクトル & マルチスペクトルイメージング - 光学テクノロジー最前線: エピソード 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

今すぐ見る

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program