製品がカートに追加されました

反射防止コート付キ 高精度吸収型NDフィルター 25mm OD 0.4

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #16-053 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,700
数量 1-10
¥13,700
数量 11+
¥12,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
3.78 (nominal)
有効径 (%):
90
平行度 (秒):
<30

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.4 ±10% @ 550nm
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
コーティング:
BBAR (450-700nm)
屈折率 (nd):
1.50
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
39.81
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
透過波面精度, P-V:
λ/4
コーティングスペック:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

材料特性

転移点 (°C):
481

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルターは、SCHOTT NG 吸収型NDフィルターの基板を採用し、λ/4の透過波面精度を実現するように研磨されています。本フィルターは、基板の両面に450 - 700nm用の反射防止 (AR) コーティングが施されているため、後方反射を減らし、フィルターを積み重ねた際の損失やノイズを低減します。反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルターは、0.1から4.0までの光学濃度をラインナップし、アプリケーション要件に合わせてフィルターを積み重ねて個別の光学濃度を実現できます。このNDフィルターは、25mm径か50mm角サイズをラインナップし、マシンビジョンやイメージング、あるいは低出力レーザーアプリケーションに理想的です。

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program