製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS MercuryTL 液体レンズ実装テレセントリックレンズ 0.37X

0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-190

0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-190
×
商品コード #36-190 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥298,200
数量 1+
¥298,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#56-870 Sold Separately
補足:
MercuryTL™
タイプ:
Telecentric Lens

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
157.30
自重 (g):
238

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
17.3mm
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
13mm
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
19.5mm
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
<0.057
典型ディストーション @ 588nm (%):
<0.4
光学倍率 PMAG:
0.37X
作動距離 (mm):
84 - 101
絞り範囲 (Fナンバー):
f/10
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
19.5 x 14.6
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M43 x 0.75 (Female)
マウント部の直径 (mm):
45
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 液体レンズ実装により被写界深度を拡張するテレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 0.15X から 0.75X までの倍率

TECHSPEC® MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズは、テレセントリックレンズの対応力に液体レンズの柔軟性を融合したレンズです。このレンズは、視差エラー ( または立体視エラー ) を引き起こさないなど、テレセントリックレンズ固有の特性を生かしながら、電子的にピント調整が可能な液体レンズを組み合わせています。この組み合わせにより、テレセントリシティやディストーション、また画像性能を維持したまま、作動距離範囲内全域での素早いピント調整を行うことができます。TECHSPEC MercuryTL 液体レンズ実装テレセントリックレンズは、被写界深度調整を素早く行う必要のあるゲージや計測、位置決めなどのアプリケーションに最適です。

テレセントリックレンズのピントを調整するのに液体レンズを用いているため、同レンズの曲率が変化します。この曲率変化により、レンズ後側の光路角 (画像センサーへの入射角) が若干変化します。液体レンズによるピント再調整により、全体の作動距離範囲にわたる実視野サイズが若干変化することになります。しかしながら、レンズ前側 (物体側) の光路角は、液体レンズの曲率の変化による影響を受けないため、全体の作動距離範囲にわたりテレセントリックレンズのテレセントリシティが維持されます。

補足: 実装した液体レンズを駆動するためのドライバー (#88-940) or 4 チャンネル·コントローラー、ならびにヒロセケーブル  (「アクセサリー製品」タブ内) は別売りです。

技術情報

#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Distortion Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Distortion Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 92mm Working Distance, f10
#36-190, 0.37X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 92mm Working Distance, f10

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウントクランプ (30mm 内径, 44.45mm 光軸高さ) #56-870 ¥23,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 産業用レンズ用エレクトリカルレンズドライバー #88-940 ¥68,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (1m長) #88-941 ¥15,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (3m長) #33-468 ¥20,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program