製品がカートに追加されました

GRIN ロッドレンズ 0.35 x 0.30 670-1550nm

屈折率分布型 (GRIN) ロッドレンズ

屈折率分布型 (GRIN) ロッドレンズ

×
商品コード #88-355 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,800
数量 1-10
¥11,800
数量 11+
¥10,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Gradient Index Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
0.35 +0.00/-0.01
有効径 (%):
90.00
全長 (mm):
0.78
ピッチ:
0.25
全長公差 (%):
±5

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
0.30
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions
Fナンバー:
0.96
開口数 NA:
0.55
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 1600
焦点距離を規定している波長 (nm):
810
屈折率分布定数 (mm-1):
2.02
屈折率 (nd) – レンズ中心:
1.62
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
作動距離 (mm):
0
作動距離公差 (mm):
±0.02

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • ファイバーカップリングやレーザーダイオードアプリケーションに最適
  • 従来の非球面シングレッドレンズと同等の性能
  • 複数のサイズと波長オプション

屈折率分布型 (GRIN) ロッドレンズは、入出射面が平面でありながら、レンズ硝材内の屈折率を連続的に変えることで、レンズとしての集光機能が得られます。このマイクロレンズは、(非球面の面形状などの) 複雑な幾何学形状を排除し、特定の作動距離でデザインすることによって、取扱いや光学系内への実装を大変容易にします。屈折率分布型 (GRIN) ロッドレンズは、0.5以上の開口数が得られるようにデザインされています。本ロッドレンズは、以下の2種類の作動距離オプションでラインナップします: 0mmと0.23mm 

0mmの作動距離を持つレンズは、レンズを発光源に直接接触かつ接着できるため、シングルモードやマルチモード光ファイバーおよびレーザーダイオードのコリメーションに理想的です。フォーカシングアプリケーション、あるいはレンズが発光源と直接接触できない場合に向け、小さな作動距離をもつレンズもラインナップします。どのレンズも、未コート (全体の表面反射ロスは約12%) に加え、R < 0.5%を可能にするBBARコーティング付きオプションをラインナップします。

Laser Optics

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう