このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、半導体や電子部品検査、計測やゲージアプリケーション用にデザインされています。本テレセントリックレンズは、業界屈指の低Fナンバー設計で高スループットを実現します。最小で0.015°未満のテレセントリシティと0.013%までの低ディストーションを特徴とするこのテレセントリックレンズは、画像のスティッチングアプリケーションに理想的です。対角17.6mmのセンサーフォーマットに対応する本レンズは、Sony IMX304 1.1型センサーやSony IMX183など他の類似フォーマットのセンサーに対応します。TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、比類のないレベルのコントラストを生成し、最高レベルの計測精度を備えた最大限の画質を生み出します。同軸落射バージョンは、同軸落射照明用ポートの回転/再位置取りが可能で、マシン内への実装時に最大限の柔軟性を提供します。TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズは、高振動環境に対応し、絞りを確実に固定する取り外し可能なセットスクリューを装備します。
Description | Stock No. | Length (A) | Front Diameter (B) | Back Diameter (C) | |
0.28X | C-Mount | #62-921 | 197.59mm | 138.6mm | 50mm |
0.36X | C-Mount | #88-602 | 163.5mm | 70mm | 43.5mm |
0.5X | C-Mount | #62-911 | 172.9mm | 90mm | 50mm |
0.55X | C-Mount | #88-603 | 182.5mm | 62mm | 43.5mm |
0.69X | C-Mount | #15-872 / #15-873 (In-Line) | 174.96mm | 55mm | 46mm |
0.9X | C-Mount | #62-901 | 199.8mm | 65mm | 53mm |
![]() |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライト 白色 | #11-024 | ¥91,000 見積依頼する |
|
||
AI イーサネット制御 高輝度同軸用LEDライト 白色 | #21-363 | ¥78,400 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (138.6mm 内径) | #63-440 | ¥53,650 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (43.5mm 内径) | #89-721 | ¥30,700 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (90mm 内径) | #63-441 | ¥45,650 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (65mm 内径) | #56-025 | ¥30,700 見積依頼する |
|
||
TS マウントクランプ (46mm 内径) | #63-233 | ¥30,700 見積依頼する |
|
||
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) | #66-855 | ¥13,300 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地