製品がカートに追加されました
Top Seller

ライトガイドアダプター SX-6

Dolan-Jenner の更なる情報へ

#38-944, 0.316" ID, Fiber Optic Adapter SX-6

×
仕様を選択
内径 (インチ):
モデルナンバー:
商品コード #38-944 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,450
数量 1+
¥6,450
クイック見積り
見積依頼する

概要

モデルナンバー:
SX-6
内径 (インチ):
0.316
照明タイプ:
Accessory

物理的および機械的特性

内径 (mm):
8.03
外径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
9.50
構造:
6061-T6 Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品一覧

 内径 (インチ)   モデルナンバー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.191 MX-5
0.316 MX-6
0.565 MX-10
0.629 MX-11
0.191 SX-5
0.316 SX-6
0.565 SX-10
0.629 SX-11

さらに詳しく

 Dolan-Jennerライドガイドアダプターは、ファイバーライトガイドを各種ファイバー照明器に接続する際に必要となるアダプターです。使用するライトガイドの口金部の径とファイバー照明器に合わせて適切なものをお選びください。全品6061-T6 アルミ製。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program