製品がカートに追加されました

マシンビジョン用吸収型NDフィルター 0.3OD M105

×
商品コード #21-614 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,750
数量 1-9
¥49,750
数量 10+
¥47,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
光学濃度 OD (平均):
0.3
有効径 CA (mm):
100.00
フィルターマウント:
M105 x 1.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
50.00
タイプ:
Mounted Imaging Filter
ブロッキング波長域 (nm):
425 - 675
枠厚 (mm):
5.7
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
8.5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 複数のレンズマウントをラインナップ
  • 40-20 の表面品質
  • 画素のサチュレーションの最小化をサポート

マシンビジョン用吸収型NDフィルターは、カメラのセンサーに到達する特定波長域の光の強度を均一に減衰するようデザインされています。425 – 625nmの可視スペクトルで分光的にフラットなこのNDフィルターは、カラーバランスにほとんどか全く影響を与えません。そのため、白黒カメラやカラーカメラの両方に用いることができます。マシンビジョン用吸収型NDフィルターは、オスとメスの両ネジが施されており、他のNDフィルターと重ね合わせて様々な光学濃度を実現することができます。M22からM105までの主要なマシンビジョン用レンズマウントを装備するこのNDフィルターは、様々なシステムに容易に実装させることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう