製品がカートに追加されました

反射防止コート付キ 高精度吸収型NDフィルター 25mm OD 0.3

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #16-051 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,700
数量 1-10
¥13,700
数量 11+
¥12,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
2.84 (nominal)
有効径 (%):
90
平行度 (秒):
<30

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.3 ±10% @ 550nm
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
コーティング:
BBAR (450-700nm)
屈折率 (nd):
1.50
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
50.12
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
透過波面精度, P-V:
λ/4
コーティングスペック:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

材料特性

転移点 (°C):
481

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルターは、SCHOTT NG 吸収型NDフィルターの基板を採用し、λ/4の透過波面精度を実現するように研磨されています。本フィルターは、基板の両面に450 - 700nm用の反射防止 (AR) コーティングが施されているため、後方反射を減らし、フィルターを積み重ねた際の損失やノイズを低減します。反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルターは、0.1から4.0までの光学濃度をラインナップし、アプリケーション要件に合わせてフィルターを積み重ねて個別の光学濃度を実現できます。このNDフィルターは、25mm径か50mm角サイズをラインナップし、マシンビジョンやイメージング、あるいは低出力レーザーアプリケーションに理想的です。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

参考資料

Filter

NDフィルターの理解

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read more at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Continuously Variable Apodizing Filter

Neutral Density Filter (ND)

光学フィルター

光学フィルターの原理と構造、光学フィルターで用いられる各種用語(中心波長やバンド幅など)、及び光学フィルターの種類と選び方、ラマン分光などのアプリケーション事例をご紹介しています。

今すぐ見る

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program