製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UV-VIS用NDフィルター OD0.3 12.5mm

×
商品コード #48-618 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,350
数量 1-5
¥12,350
数量 6+
¥9,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.10
有効径 (%):
80.00
平行度 (秒):
<5

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.3
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Metallic Based ND
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
50.00
ブロッキング波長域 (nm):
250 - 700
透過波面精度, P-V:
λ/4
光学濃度公差 (%):
±10

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 250-700nmの光源に最適
  • 0.3~3.0までの光学濃度

TECHSPEC® UV-VIS用NDフィルターは、250~700nmまで分光的にフラットな特性を持ち、優れた平行度や面特性を有します。この高い製造公差と広帯域性能の組み合わせにより、本フィルターは広範な光源の減光に最適になります。本フィルターは、低出力レーザーアプリケーションに適しており、様々な光学濃度を得るために積み重ねることができます。TECHSPEC UV-VIS用NDフィルターは、コートの付いた面を光源側に向けて、0°入射でご使用ください。0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0の光学濃度のフィルターをフィルターホイールに事前固定したプリセットフィルターホイールもラインナップ。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

UV-VIS用NDフィルターキット

どのキットも、光学濃度 0.3、0.5、1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0の8枚のフィルターで構成されます。キット品は、システムが求める光学濃度値を正確に決定するのに理想的です。OEMアプリケーション用に特注の光学濃度にも対応いたします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう