製品がカートに追加されました

レーザーツール用非球面レンズ 0.30NA 4.5FL NIR

Lightpath® の更なる情報へ
×
商品コード #83-714 在庫あり
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,950
数量 1-10
¥8,950
数量 11+
¥7,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

Lightpath レンズコード:
354996
タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
3.00 ±0.015
有効径 CA (mm):
2.70
コバ厚 ET (mm):
1.33
中心厚 CT (mm):
1.78 ±0.05
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
4.50 @ 633nm
開口数 NA:
0.30
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1
非球面設計波長 (nm):
633
コーティング:
BBAR (600-1050nm)
コーティングスペック:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.67
波長範囲 (nm):
600 - 1050
作動距離 (mm):
3.500
共役距離:
Infinite
透過波面精度 (λ, RMS) :
< 0.070

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 小型モールド非球面レンズ設計
  • 従来のダブレットやトリプレットレンズに比べて性能を改善
  • レーザーツールや同計測システム用に最適

LightPath® レーザーツール用ガラス非球面レンズは、レベリングレーザーやレーザープロジェクター、レーザースキャナーやトラッカー、ガンサイトを始めとするレーザーダイオードを利用したツールや計測システムの様々なニーズを満たすためにデザインされています。非球面レンズ一枚のみの使用で、従来の球面レンズ複数枚で構成された光学系の必要性をなくします。これにより、よりコンパクトでロバストな設計を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう