製品がカートに追加されました

LightPath ガラス非球面レンズ 0.52NA 2.76FL IR

Lightpath® の更なる情報へ
精密モールドガラス非球面レンズ

精密モールドガラス非球面レンズ

×
商品コード #87-135 在庫処分品 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,100
数量 1+
¥5,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
適応可能なレーザーウインドウ:
Thickness: 0.25 (t) (mm)
Material: BK7
ウインドウからレンズまでの距離 (D) (mm):
1.962

概要

Lightpath レンズコード:
355440
タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
4.70 ±0.020
有効径 CA (mm):
4.12
コバ厚 ET (mm):
2.68
中心厚 CT (mm):
3.83 ±0.05
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
2.76 @ 980nm
開口数 NA:
0.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1
非球面設計波長 (nm):
980
コーティング:
BBAR (1050-1600nm)
コーティングスペック:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
0.96
波長範囲 (nm):
1050 - 1600
作動距離 (mm):
7.09
共役距離:
Finite
透過波面精度 (λ, RMS) :
< 0.200

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
≤200

追加情報

代表的用途:
Finite Conjugate for Magnification
補足:
NA, Object (mm): 0.26
WD, Image (mm): 7.09
WD, Object (mm): 2.71

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 球面収差を除去
  • 複数のコーティングオプションをラインナップ
  • 多様な開口数 (NA)

LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、球面収差を除去し、様々なレーザーアプリケーションにおける一点集光やコリメート精度の改善に用いられます。低NAの精密モールドガラス非球面レンズは、ビーム形状を整形、或いは維持するようデザインされています。対する高NAレンズは、入射ビームの光をより多く集め、長距離照射時にもビーム強度を維持します。LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、照準器システム、バーコードスキャナー、レーザーダイオードから光ファイバーへのカップリング、光データ記憶、或いはバイオメディカルレーザーを含むアプリケーション用に最適です。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう