製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS SilverTL テレセントリックレンズ STD 0.25X

0.25X Magnification

0.25X Magnification
×
商品コード #56-676 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥77,100
数量 1+
¥77,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#56-870 Sold Separately
補足:
SilverTL™
タイプ:
Telecentric Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
158.00
最大直径 (mm):
48.00
自重 (g):
266
構造:
Anodized Aluminum

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
25.6mm
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
19.2mm
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.021
作動距離公差 (mm):
±3
像空間解像力 (@F10):
>40% @ 40 lp/mm
素子の枚数 (群数):
8 (5)
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
<0.035
典型ディストーション @ 588nm (%):
<0.040
光学倍率 PMAG:
0.25X
作動距離 (mm):
160.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6 - f/22
コーティング:
425 - 675nm BBAR
被写界深度 (mm):
±8.2 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
28.8 x 21.6
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M46 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 同軸落射照明オプションもある高解像力 F6 両側テレセントリックレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型センサーまでに対応したCマウントレンズ
  • 0.16X から 4X までの倍率

TECHSPEC® SilverTL™ テレセントリックレンズは、正確な寸法計測を要求するオンラインとオフラインの両方のマシンビジョンアプリケーションに最適です。高品質光学系を有する本レンズは、ピント調整機構を排除したシンプルなメカニカルデザインとロックねじ付きの可変絞り機構を採用します。TECHSPEC SilverTL™ テレセントリックレンズは、計測やゲージアプリケーション用にデザインされ、対応性を最大化するために同軸落射照明モデルもラインナップします。どのレンズも、対物レンズ側に標準的なフィルターマウントを装備し、カラーフィルター偏光フィルター保護用ウインドウやLED/ファイバー用リング照明用アダプターの使用を可能にします。

補足: アクセサリー製品のマウントクランプは、レンズの30mm径鏡筒部にフィットします。マウントクランプの底面部に施された¼-20UNCのタップ穴 (三脚穴)、或いは同ねじ用の貫通穴を用いて、レンズを他の機械部品に固定することができます。

技術情報

#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 160mm Working Distance, f6
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 160mm Working Distance, f6
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 160mm Working Distance, f6
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 160mm Working Distance, f6
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 160mm Working Distance, f10
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 160mm Working Distance, f10
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 160mm Working Distance, f10
#56-676, 0.25X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 160mm Working Distance, f10
 
Stock Number Primary Mag. Max. Diameter A Mounting Diameter B Length C Mounting Length D Mounting Offset E Filter Thread F
#56-675 0.16X 65mm 30mm 191mm 50mm 43mm M62 x 0.75
#63-073 0.20X 60mm 30mm 188mm 42mm 45mm M58 x 0.75
#56-676 0.25X 48mm 30mm 158mm 49mm 44mm M46 x 0.75
#58-428 0.30X 46mm 30mm 158mm 60mm 43mm M43 x 0.75
#56-677 0.40X 45mm 30mm 159mm 67mm 33mm M43 x 0.75
#63-074 0.50X 40mm 30mm 153mm 42mm 68mm M37 x 0.75
#88-344 (In-Line) 156.2mm 45.1mm 73.4mm
#56-678 0.60X 42mm 30mm 156mm 57mm 46mm M40.5 x 0.5
#67-731 0.75X 36mm 30mm 151.2mm 34mm* 82.2mm M30.5 x 0.5
#88-346 (In-Line) 155.2mm 46.2mm 16.9mm
#58-430 1.0X 40mm 30mm 114mm 32mm* 17mm M37 x 0.75
#58-431 2.0X 45mm 30mm 141mm 45mm 17mm M43 x 0.75
#88-348 (In-Line) 144.6mm 42.2mm 18.8mm
#58-432 4.0X 61mm 30mm 249mm 99mm 17mm M58 x 0.75

*Mounting clamp fits over iris

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウントクランプ (30mm 内径, 44.45mm 光軸高さ) #56-870 ¥23,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program