製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS VariMagTL テレセントリックレンズ 0.25 – 0.5X

0.25X - 0.5X VariMagTL® テレセントリックレンズ, #88-385

0.25X - 0.5X VariMagTL® テレセントリックレンズ, #88-385
×
商品コード #88-385 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥274,550
数量 1+
¥274,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#56-025 Sold Seperately
タイプ:
Telecentric Lens
スタイル:
Telecentric, Variable Magnification

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
177.90
最大直径 (mm):
65.0
自重 (g):
942

光学的特性

解像力/分解能:
75 lp/mm @ >20%
最大イメージサークル (mm):
11.00
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
<0.1
典型ディストーション @ 588nm (%):
<0.1
光学倍率 PMAG:
0.25X - 0.5X
作動距離 (mm):
100.1 - 145
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6 - Closed
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
35.2 x 26.4 - 17.6 x 13.2
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M62 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 可変倍率のテレセントリックレンズ
  • 5メガピクセル (3.45µm のピクセルサイズ) までに対応
  • 2/3型対応のCマウントレンズ
  • 0.15X から 3X までの倍率

TECHSPEC® VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズは、システムの実視野サイズを定期的に調節する必要のあるアプリケーション用にデザインされています。どのレンズも、使用者がある倍率範囲内で調節でき、ロックねじを用いて倍率を固定することができます。2/3型センサー対応の本レンズは、Cマウントデザインを採用するため、システムインテグレーションも容易です。TECHSPEC VariMagTL 変倍テレセントリックレンズは、入射光量の調整や画質を改善するための可変絞りも装備します。半導体や電子部品検査、FA アプリケーションでの使用に最適です。

本レンズは、2015年度 Innovators Award 銀賞を獲得しました。

補足: 固定倍率バージョンへのカスタマイズも、数量条件により対応可能です。具体的なご要望は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

技術情報

0.25X - 0.5X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-385)
0.25X - 0.5X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-385)
0.5X - 1.0X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-386)
0.5X - 1.0X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-386)
1.0X - 3.0X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-387)
1.0X - 3.0X VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ (#88-387)
 
0.25X -0.50X テレセントリックレンズ, #88-385
光学倍率 0.25X 0.30X 0.35X 0.40X 0.45X 0.50X
作動距離 (mm)  145 124.5 112 104 100.2 100.1
実視野 (mm)*  35.2 29.3 25.1 22 19.6 17.6
0.5X - 1.0X テレセントリックレンズ, #88-386
光学倍率 0.5X 0.6X 0.7X 0.8X 0.9X 1.0X
作動距離 (mm)  115 106 102 100 100 100
実視野 (mm)*  17.6 14.67 12.6 11 9.78 8.8
1.0X - 3.0X テレセントリックレンズ, #88-387
光学倍率 1.0X 1.5X 2.0X 2.5X 3.0X  
作動距離 (mm)  71.6 61 55.6 52.4 50.3  
実視野 (mm)*  8.8 5.87 4.4 3.5 2.93  

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウントクランプ (65mm 内径) #56-025 ¥30,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう