製品がカートに追加されました

LIGHTPATH非球面レンズ 0.25NA 11.00FL VIS

Lightpath® の更なる情報へ
精密モールドガラス非球面レンズ

精密モールドガラス非球面レンズ

×
商品コード #47-142 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,900
数量 1-10
¥13,900
数量 11+
¥12,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens
代表的用途:
Collimate or Focus Laser Light
Lightpath レンズコード:
352220
補足:
May be available in limited quantities, or require a minimum purchase quantity. Contact us for more information

物理的および機械的特性

中心厚 CT (mm):
5.0000000000
有効径 CA (mm):
5.50
直径 (mm):
7.2000000000 ±0.015
コバ厚 ET (mm):
4.210
中心厚公差 (mm):
±0.05

光学的特性

コーティング:
VIS
焦点距離 EFL (mm):
11.0000000000 @ 633nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
倍率:
Infinite
開口数 NA:
0.25
屈折率 (nd):
1.603
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
作動距離 (mm):
7.920
焦点距離公差 (%):
±1
透過波面精度, P-V:
Diffraction Limit
アッベ数 (vd):
50.22
コーティングスペック:
Ravg <0.6% @ 350 - 700nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
633.00
Fナンバー:
2.00
非球面形状誤差 (µm RMS):
Diffraction Limited Transmitted Wavefront

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
≤200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品詳細

  • 球面収差を除去
  • 複数のコーティングオプションをラインナップ
  • 多様な開口数 (NA)

LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、球面収差を除去し、様々なレーザーアプリケーションにおける一点集光やコリメート精度の改善に用いられます。低NAの精密モールドガラス非球面レンズは、ビーム形状を整形、或いは維持するようデザインされています。対する高NAレンズは、入射ビームの光をより多く集め、長距離照射時にもビーム強度を維持します。LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、照準器システム、バーコードスキャナー、レーザーダイオードから光ファイバーへのカップリング、光データ記憶、或いはバイオメディカルレーザーを含むアプリケーション用に最適です。

レーザーオプティクス

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program