製品がカートに追加されました

ファイバーパッチコード SMA VIS-NIR 400um

×
商品コード #23-696 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,300
数量 1-4
¥35,300
数量 5+
¥31,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Patchcord
ファイバーケーブルタイプ:
Multimode

物理的および機械的特性

全長 (m):
1.5
コア径 (μm):
400
ジャケット材料:
PVC MONOCOIL (0.190" OD)

光学的特性

コーティングタイプ:
Nylon
開口数 NA:
0.22
波長:
VIS-IR

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA 905

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +100

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • UV-VISタイプとVIS-NIRタイプをラインナップ
  • FCコネクター用の空間フィルタームーブメントはこちら
  • FCコネクター用の位置決めマウントはこちら
  • FCとSMAコネクタータイプ

マルチモード ファイバーパッチコードは、UV-VIS (190 - 1250nm) か VIS-NIR (300 - 2400nm) の波長域用でデザインされています。全長1.5mの本パッチコードは、ナイロンかTefzel コーティングが施されています。50 – 1000μmまでのコア径をもつこのパッチコードは、豊富なコアサイズで高品質なソリューションを提供します。高品質ファイバーパッチコードは、0.22の開口数で、SMA 905 か FC/PCコネクター付きでラインナップします。UV-VIS か VIS-NIR波長で伝送の最適化を求めるアプリケーションに最適です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう