製品がカートに追加されました

EO レーザーパワー & エネルギーセンサー 0.19-20um 3W

#89-312

×
商品コード #89-312 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥182,250
数量 1+
¥182,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
最大計測パワー (mW):
3,000
空冷方法:
Convection
最大計測パワー (W):
3
最大入射パワー強度 (W/cm2):
1,000
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
1
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
1
ノイズレベル:
0.5 μW
対応するメーター:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
73 x 73 x 20
自重 (g):
310
自重 (kg):
0.31
アクティブエリア (mm):
12

光学的特性

波長範囲 (nm):
190 - 20000
波長域 (μm):
0.19 - 20

センサー

センサータイプ:
Thermopile

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

 EO パワー & エネルギーセンサーは、ビーム解析用に素早い応答時間と正確な計測を実現します。広帯域用コーティングを施した万能的なパイロエレクトリック型エネルギーセンサーは、低~高パワー密度用に最適化されています。フォトダイオードやサーモパイル型センサー、そしてボリュームアブソーバーは、ナノワットから数百ワット級までのレーザーパワー用に用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう