製品がカートに追加されました

EO レーザーパワー & エネルギーセンサー 0.19-20um 110W

#89-592

×
商品コード #89-592 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥188,400
数量 1+
¥188,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

空冷方法:
Fan Cooled
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
1
対応するメーター:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
54.2 x 54.2 x 55.6
自重 (g):
160
自重 (kg):
0.16
アクティブエリア (mm):
19

光学的特性

波長範囲 (nm):
190 - 20000
波長域 (μm):
0.19 - 20

センサー

センサータイプ:
Thermopile

電気的特性

最大計測パワー (mW):
110,000
最大計測パワー (W):
110
最大入射パワー強度 (W/cm2):
45,000
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
45
ノイズレベル:
3 mW

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

 EO パワー & エネルギーセンサーは、ビーム解析用に素早い応答時間と正確な計測を実現します。広帯域用コーティングを施した万能的なパイロエレクトリック型エネルギーセンサーは、低~高パワー密度用に最適化されています。フォトダイオードやサーモパイル型センサー、そしてボリュームアブソーバーは、ナノワットから数百ワット級までのレーザーパワー用に用いることができます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
パイロエレクトリック型センサー LIDT テスト用ターゲット, 5パック #15-270 ¥56,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パイロエレクトリック型センサー LIDT テスト用ターゲット, バラ売リ #15-267 ¥13,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう