製品がカートに追加されました

EO ワイヤレス パワー & エネルギーディテクター EO12-3S-H2

0.19 - 20μm, 3W, Thermopile Wireless Power Detector

×
商品コード #17-207 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥336,000
数量 1+
¥336,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

空冷方法:
Convection
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
1
対応するメーター:
Not Required

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
104 x 73 x 72
自重 (g):
367
自重 (kg):
0.367
アクティブエリア (mm):
12

光学的特性

波長範囲 (nm):
190 - 20000
波長域 (μm):
0.19 - 20

センサー

センサータイプ:
Thermopile

電気的特性

最大計測パワー (mW):
3,000
最大入射ビームパワー (W):
3
最大入射パワー強度 (W/cm2):
1,000
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
1
ノイズレベル:
0.5 μW

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
Bluetooth®

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • Bluetooth® 無線採用の検出器とメーターのオール・イン・ワン ソリューション
  • Gentec-EO BLU アプリ (iOS用Android用) または PCソフトウェアでレーザービーム特性を監視
  • 連続使用で最大5日間の長寿命バッテリー
  • 有線型のパワー & エネルギーセンサーもラインナップ

Edmund Optics® ワイヤレス パワー & エネルギーディテクタ―は、検出器とメーターにBluetooth® テクノロジーを組み合わせ、レーザービーム解析に向けて便利なオール・イン・ワン ソリューションを提供します。このディテクタ―は、BLU アプリ (iOS用Android用) または付属のBluetooth レセプターと PC-Gentec-EO ソフトウェアを用いたPC経由のどちらかで動作します。物理的な環境にもよりますが、ディテクタ―から最大30m離れた場所からでも計測ができ、有線型の検出器/メーターの組み合わせと比べても遜色ありません。Edmund Optics® ワイヤレス パワー & エネルギーディテクタ―は、300Wまでの入射ビームパワーに対応し、ケーブルやデバイスの数を減らしてレーザー計測のセットアップの簡素化を検討する研究室に最適です。本ディテクタ―は、USB経由で充電可能で、連続使用時最大5日間の長寿命バッテリーを搭載します。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program