製品がカートに追加されました

EO ワイヤレス パワー & エネルギーディテクター EO55N-300F-H12

0.19 - 20μm, 300W, Thermopile Wireless Power & Energy Detector

×
商品コード #17-210 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥411,000
数量 1+
¥411,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

空冷方法:
Fan Cooled
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
1
対応するメーター:
Not Required

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
121.1 x 92 x 116.8
自重 (g):
1410
自重 (kg):
1.41
アクティブエリア (mm):
55

光学的特性

波長範囲 (nm):
190 - 20000
波長域 (μm):
0.19 - 20

センサー

センサータイプ:
Thermopile

電気的特性

最大計測パワー (mW):
300,000
最大計測パワー (W):
300
最大入射パワー強度 (W/cm2):
45,000
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
45
ノイズレベル:
15 mW

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
Bluetooth®

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • Bluetooth® 無線採用の検出器とメーターのオール・イン・ワン ソリューション
  • Gentec-EO BLU アプリ (iOS用Android用) または PCソフトウェアでレーザービーム特性を監視
  • 連続使用で最大5日間の長寿命バッテリー
  • 有線型のパワー & エネルギーセンサーもラインナップ

Edmund Optics® ワイヤレス パワー & エネルギーディテクタ―は、検出器とメーターにBluetooth® テクノロジーを組み合わせ、レーザービーム解析に向けて便利なオール・イン・ワン ソリューションを提供します。このディテクタ―は、BLU アプリ (iOS用Android用) または付属のBluetooth レセプターと PC-Gentec-EO ソフトウェアを用いたPC経由のどちらかで動作します。物理的な環境にもよりますが、ディテクタ―から最大30m離れた場所からでも計測ができ、有線型の検出器/メーターの組み合わせと比べても遜色ありません。Edmund Optics® ワイヤレス パワー & エネルギーディテクタ―は、300Wまでの入射ビームパワーに対応し、ケーブルやデバイスの数を減らしてレーザー計測のセットアップの簡素化を検討する研究室に最適です。本ディテクタ―は、USB経由で充電可能で、連続使用時最大5日間の長寿命バッテリーを搭載します。

関連製品

参考資料

Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

今すぐ見る

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

今すぐ見る

Pockels Cell

ビーム品質とストレール比

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

今すぐ見る

レーザー共振器モード

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

今すぐ見る

レーザーのアライメントを簡略化する

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

今すぐ見る

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

今すぐ見る

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

今すぐ見る

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

今すぐ見る

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

今すぐ見る

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

今すぐ見る

What makes laser optics different from normal optics?

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

今すぐ見る

Laser

Laser Damage Threshold

レーザーの基礎

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program