製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS TitanTL テレセントリックレンズ 4/3型 0.124X

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens

TitanTL® Telecentric Lens
×
商品コード #34-017 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥633,950
数量 1+
¥633,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#28-641 (Sold Separately)
補足:
TitanTL®
タイプ:
Telecentric Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
自重 (kg):
7.12
リア側に装着可能なフィルター径 (mm):
25.4

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
51.8mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
71.2mm
水平方向実視野 @ 1型センサー:
103.6mm
最大イメージサークル (mm):
21.60
開口数 NA, 物体側:
0.0056
像空間分解能:
50 lp/mm @ 40% (MTF, open)
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
140.1mm
素子の枚数 (群数):
6 (4)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
58.3mm
光学倍率 PMAG:
0.124X
作動距離 (mm):
284
絞り範囲 (Fナンバー):
f/11 - f/22
コーティング:
λ/4 MgF2
被写界深度 (mm):
±37.0mm (20% @ 20 lp/mm, open)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
145.2 x 108.9
ディストーション @ 520nm (典型値) (%):
<0.07
テレセントリシティ @ 520nm (典型値) (°):
<0.1
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
4/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 大視野テレセントリックレンズ
  • 31.4 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) までに対応
  • フルフレーム (35mm判) 対応のC, T, M58 or Fマウントレンズ
  • 0.037X から 0.377X までの倍率

TECHSPEC® TitanTL® テレセントリックレンズは、大きな視野サイズを必要とするマシンビジョンシステムや測量アプリケーションに向けデザインされています。大きなセンサーサイズに対応しており、様々な作動距離や倍率のオプションを用意し、更にはフィルターの容易な実装を可能にするフィルターホルダーをレンズの後側 (カメラ接続側) に装備しています。118mm, 182mm, 242mm の実視野サイズバージョンを用意する本レンズは、マウントフランジを実装しているため、追加の固定部品を使用することなくレンズの確実な固定や参照面設定が容易に行えます。TECHSPEC TitanTL テレセントリックレンズは、カメラセンサー位置の個体差を調節するシムや可変絞り、そしてカメラに対するレンズの向きを容易に調節可能な3点ねじ止め式のカメラマウントを装備します。自動車や電子部品検査、計測やゲージを始めとするアプリケーションに最適です。

本レンズは、2017年度 Innovators Award 銀賞を獲得しました。

補足: 個々のレンズに詳細な検査レポート付きです。

技術情報

#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Distortion Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f11
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f11
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f11
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f11
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f16
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 284mm Working Distance, f16
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f16
#34-017, 0.124X, 4/3" C-Mount TitanTL® Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 284mm Working Distance, f16

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS テレセントリックバックライト・イルミネーター 182mm #35-426 ¥452,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program