製品がカートに追加されました

Hoya 吸収型 NDフィルター OD0.1 50 x 50

Hoya の更なる情報へ
×
商品コード #63-464 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,750
数量 1-10
¥13,750
数量 11+
¥12,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.0 x 50.0
全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
1.20
全厚公差 (mm):
±0.5
全幅 (mm):
50.00
寸法公差 (mm):
±0.2
平行度 (mm):
<0.02

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.1 ±0.03
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.50
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
79.0 (average)
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700

材料特性

転移点 (°C):
470

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • 可視光を反射ではなく吸収して減衰
  • 複数枚のフィルターを重ね合わせて光遮断性能を更に改善
  • 0.1 ~ 4.0 までの光学濃度をラインナップ
  • Cマウント鏡筒内に事前固定したものもラインナップ

Hoya 吸収型NDフィルターは、可視域内でほぼ同じ分光透過率特性を有し、反射を最小限に抑え、吸収で光を減衰させます。吸収型フィルターのニュートラリティや濃度は、通常は材料の特性やその板厚によって決まります。Hoya製のNDフィルターの場合、特定の光学濃度になっているため、板厚のみで硝材の機能が決まります。Hoya 吸収型NDフィルターは、測定器や画像の露光制御での光制御アプリケーションに有益です。分光的な特性変化は、光学濃度が高くなるにつれて発生します。 

光学濃度は、例えば、0.6と0.9のOD値を持つフィルターを積み重ねると、1.5の濃度を作り出せます。光学濃度は、以下の式で透過率に関係しています:T = 10-OD x 100 = 透過率 (%)

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

フィルターシミュレーションソフトウェア

Hoya ガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるHoya 社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能をシミュレーションすることができます。

吸収型NDフィルターキット

#55-222は、光学濃度 0.15, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9, 2.5の6枚のフィルターで構成されます。 

#63-468#63-469#63-470, #66-155は、光学濃度 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5の14枚のフィルターで構成されます。光学濃度3.0のみがこのキットには含まれません。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Hoya 吸収型 NDフィルターセット 25mm 6枚構成 #55-222 ¥28,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Hoya 吸収型 NDフィルターキット 12.5mm 14枚構成 #63-468 ¥46,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Hoya 吸収型 NDフィルターキット 25mm 14枚構成 #63-469 ¥62,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Hoya 吸収型 NDフィルターキット 50 x 50 14枚構成 #63-470 ¥147,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Hoya 吸収型 NDフィルターキット 50mm 14枚構成 #66-155 ¥147,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
フィルターホルダー M6 40mm Fixed #54-997 ¥8,500
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
乾板ホルダー M6 Fixed #55-531 ¥11,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-874 ¥16,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-875 ¥17,950
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program