製品がカートに追加されました

Kodak ラッテン2 NDフィルターキット 75 x 75

×
商品コード #15-115 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥351,400
数量 1+
¥351,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属のフィルター:
Optical Densities: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
タイプ:
Neutral Density Filter
フィルター構成枚数:
13

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
75 x 75 (Nominal)
全長 (mm):
75.00
全幅 (mm):
75.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 各種サイズでラインナップ
  • 任意のサイズに容易に裁断可能
  • Kodak フィルターNo. 96

Kodak ラッテン2 NDフィルターは、画像形成光学システム内で分光分布特性をくずすことなく可視スペクトル全体の光量を落とすのに用いられます。このNDフィルターは、名目上の拡散濃度値の±10%の公差を有します。フィルターは赤外スペクトルを透過しますが、ニュートラリティは可視スペクトルにおいてのみ制御されています。Kodak ラッテン2 NDフィルターは、未コートで、400-700nmの減光波長領域を有します。どのNDフィルターも厚さ0.1mmで、任意のサイズに容易に裁断可能です。

補足: 湿気の多い場所に保管するとフィルターが曇ることがあるため、50℃以上の環境では長時間使用・保管しないでください。濃度値0.3分の増加が、絞り値一目盛分 (透過率が半分) に相当します。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Kodak ラッテン2 NDフィルターキット 75 x 75 #15-115 ¥351,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program