製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS GoldTL テレセントリックレンズ 1/1.8型 0.06X

0.06X GoldTL™ Telecentric Lens (Mount Included)

×
商品コード #17-205 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥576,450
数量 1+
¥576,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

マウントクランプの商品コード:
#56-873, Included
補足:
GoldTL™
タイプ:
Telecentric Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
288.42
最大直径 (mm):
160.00
自重 (kg):
5.54

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
122.14mm
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.005
像空間解像力 (@F10):
>65% @ 40 lp/mm
素子の枚数 (群数):
12 (7)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
109.8mm
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
0.0388
典型ディストーション @ 588nm (%):
0.614
光学倍率 PMAG:
0.06X
作動距離 (mm):
170 - 220
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6 - f/25
コーティング:
λ/4 MgF2
被写界深度 (mm):
±129 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
109.8 x 82.21
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M154 x 1.50 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ピント調整機構搭載の計測/ゲージ用高解像力テレセントリックレンズ
  • 5メガピクセル (3.45μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型までに対応する Cマウントレンズ
  • 0.06X から 1X までの倍率

TECHSPEC® GoldTL™ テレセントリックレンズは、マシンビジョンや計測アプリケーション向けに特にデザインされました。市場に流通するテレセントリックレンズ製品の中ではめずらしいピント調整機構が付いた本レンズは、作動距離の調節を可能にしながら、テレセントリシティを0.2°未満に抑えます。高解像力で低ティストーション特性の本レンズは、½型対応モデルと2/3型対応モデルをラインナップします。TECHSPEC GoldTL™ テレセントリックレンズは、対物レンズ側にフィルターマウントを装備し、カラーフィルター偏光フィルター、或いは他の枠付き部品との容易な実装を可能にします。絞り調整用リングとピント調整用リングの両方にロックねじが付いているため、振動の大きな環境においてもリングのポジションを維持することができます。

補足:そのサイズと自重から、どのテレセントリックレンズもアクセサリー製品のマウントクランプ (別売り) の使用を推奨いたします。0.125X と 0.09X のレンズには特に必要になります。0.06X と 0.08X のレンズにはマウントクランプが付属です。

技術情報

Telecentric Lens Mounting Clamp Dimensions
Stock No. A B C D E F G
#56-024 88mm 16mm 34mm 94mm 120mm 101.6mm 50mm
#56-025 85mm 17.5mm 32.5mm 91mm 120mm 101.6mm 48.5mm
#56-026 103mm 39.5mm 107mm 103mm 90mm 55.5mm
#56-027 134mm 55mm 148mm 134mm 122mm 81mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
カメラレンズ用IRカットフィルター KG3 M62 x 0.75 #49-806 ¥36,850 数量 10+ ¥33,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
カメラレンズ用UV & IRカットフィルター M62 x 0.75 #49-814 ¥38,400 数量 10+ ¥34,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
カメラレンズ用UVカットフィルター M58 x 0.75 #54-046 ¥8,550 数量 10+ ¥7,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
カメラレンズ用UVカットフィルター M62 x 0.75 #54-047 ¥8,850 数量 10+ ¥8,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
カメラレンズ用UVカットフィルター M72 x 0.75 #54-048 ¥8,850 数量 10+ ¥8,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
カメラレンズ用UV & IRカットフィルター M58 x 0.75 #54-751 ¥33,050 数量 10+ ¥29,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
カメラレンズ用カラーフィルター 青 M58 x 0.75 #54-777 在庫処分品 ¥8,300 数量 10+ ¥7,450   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
カメラレンズ用UVカットフィルター M105 x 1 #58-648 ¥60,900 数量 10+ ¥57,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mounting Clamp, 160mm Inner Diameter #56-873 ¥41,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウントクランプ (110mm 内径) #56-027 ¥20,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウントクランプ (79mm 内径) #56-026 ¥20,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウントクランプ (65mm 内径) #56-025 ¥30,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウントクランプ (68mm 内径) #56-024 ¥20,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program