製品がカートに追加されました

ダイナミックレンジフィルム OD0-4

×
商品コード #58-942 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,150
数量 1-4
¥24,150
数量 5+
¥23,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
パッチサイズ (mm):
4.5 x 4.5

物理的および機械的特性

全長 (mm):
75.00
パターンエリア (mm):
~28 x 19
全幅 (mm):
35.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmissive Photo Paper
光学濃度 OD (平均):
0 - 4

追加情報

NIST 認証:
No

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 透過型チャート
  • ISO-21550に準拠

透過型スキャナーや、透過型撮像システムのダイナミックレンジ評価用にデザインされました。巻取穴のついた35mm判フィルムフォーマットを採用する本製品は、24種類のグレースケールで構成されます。

技術情報

 
Patch # #58-942 0-4 Visual Weighted OD #58-943 0-6 Visual Weighted OD
1 0.107 0.131
2 0.107 0.131
3 0.125 0.153
4 0.217 0.264
5 0.426 0.521
6 0.718 0.880
7 1.050 1.297
8 1.418 1.789
9 1.869 2.412
10 2.312 3.027
11 2.496 3.027
12 2.672 3.534
13 2.922 3.898
14 3.160 4.270
15 3.262 4.434
16 3.307 4.500
17 3.422 4.705
18 3.540 4.935
19 3.641 5.072
20 3.690 5.140
21 3.759 5.417
22 3.842 5.581
23 3.900 5.811
24 4.028 6.307
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう