- 単レンズ、アクロマートレンズ、フィルター、レチクルといった円形光学素子の固定用に
- 全てのC、S、Tマウントシステムへの実装用にデザイン
- 光学素子は付属のねじリングを用いて所定の位置に固定


- 光学系の光路長の大きな調整用に
- 鏡筒の両端部に雄ねじと雌ねじを各々採用
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ

- Acktar Hexa-Black™ 光吸収テクノロジー
- イメージングシステムでの迷光やノイズを低減
- 大きな入射角時にほぼゼロに近い正反射率
- 8 x 10-7までの迷光阻止率


- 光学系の光路長の可変調整用に
- 内筒部の庶光ねじ加工により迷光を低減
- 鏡筒長の調整を容易にする雌ねじ側ローレット加工


- 光学系の光路長の小さな調整用に
- S, C & T マウントの雄ねじ側に取付け
- 正確な間隔に向け広範な厚さをラインナップ
- スペーサーリングキットもラインナップ


- 鏡筒部を回転させずに中の光学素子だけ回転させる用途に
- 偏光板や位相差板をチューブシステム内に容易に実装
- 鏡筒内で偏光板の方位角を 90°まで回転
- オプションで12.5mmと25mm角用の角型偏光板アダプターもラインナップ
- 12.5, 20, 25, 50mm径の偏光板や位相差板の保持用にデザイン


- 円形光学素子の無回転直進移動用に
- 16mmまたは7.5mm の直進移動量
- 12.5mm径, 15mm径, あるいは 25mm径の光学部品を固定
- 鏡筒の両端に各々 C マウントの雄ねじと雌ねじ付き

- CマウントとT マウントの雄ねじと雌ねじで容易な実装を実現
- TTL入力によるシンプルなOn/Off 操作
- ポスト固定用のM6と¼-20UNCのタップ穴付き


- 可変絞りのS, C & T マウント チューブ内への実装用に
- 鏡筒の両端にオスとメスのねじ込み加工で容易な実装を実現
- 回転リングかレバーで絞りを開閉


- イメージングレンズシステムの試作用に
- 必要とする倍率やFナンバーを特定するのに最適
- 付属のCマウント ヘリコイドバレルを用いてCマウントカメラへの使用にも対応


- SMA, FC, FC/APC コネクターの付いたファイバーパッチコードの実装用に
- CマウントとSマウントのねじ込み式マウント
- 光路長加算を最小限に抑える薄型デザイン


- 正方形や円形オプティクスの取り付けを可能にする光学セル
- ホルダーを仕上げるために、1つのハウジングと1つの光学セルが必要
- ポスト設置用にM6と¼-20UNCのタップ穴をラインナップ


- ミラーやビームスプリッターの光学アッセンブリ内への実装用に
- 90°に曲がった光路を提供
- ポスト設置用の ¼-20UNC or M6 のタップ穴を装備


- S, C & T マウント シリーズ コンポーネントの角度調整が可能
- 高精度な 100TPI (0.25mm ピッチ) の送りねじを使用
- ±5° のチップ / チルトレンジ


- Cマウントチューブやケージシステムに対応
- M6 ねじ固定用のタップ穴
- TECHSPEC® キネマティックマウントの多くと互換性あり


- システムやプロトタイプ設計に最適なC & Tマウントコンポーネントのキット品
- チューブシステムやベンチトップシステム内への実装が可能
- 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります


- C、S、およびTマウントチューブシステムのアッセンブリ品をポスト上に設置
- ¼-20UNC or M6のタップ穴オプション
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ


- 異なるねじ込み式マウントを持つチューブ同士の接続用に
- ロープロファイルデザインにより延長する長さを最小化
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ


- 光学アッセンブリ内の雄ねじと雌ねじ間の変換用に
- 雌ねじと雄ねじのオプション
- 回転リングバージョンもラインナップ

- CマウントとTマウントコンポーネントをイメージングシステム内に実装
- M22.5からM40.5までのフィルターマウントに対応
- ステップアップデザインにより画像のケラレを防止


- 顕微鏡用対物レンズをデジタル顕微鏡システムの構築用に実装
- 雄ねじにCマウント, Tマウント or ID1 (SM1) マウント、雄ねじに対物レンズ用マウント
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ

- ファイバー光源のチューブシステム内への実装用に
- DOLAN-JENNER ライトガイドアダプター用にデザイン
- C & T マウントバージョンをラインナップ
- 同マウントの雄ねじ付きで容易な実装を実現


- 接眼レンズをC & Tマウントシステム内に実装
- CマウントかTマウントの雄ねじ付き
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ


- 標準的なレーザーダイオードやフォトダイオード素子のチューブシステム内への実装用に
- インテグレーションを容易にする C or S マウント
- システム長を最小化するロープロファイルデザイン
- ダイオード素子をどちらの方向からも装着可能


- 素子をハウジング内で45°の入射角になるよう事前固定
- Cマウントの雌ねじ開口 (四面)
- 複数のビームスプリッターオプション
- キューブ型ビームスプリッターやフィルター、ミラーをCマウントハウジング内に事前固定したタイプも用意
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地