手動ステージ & スライド | 全てを見る
- 30mm角から125mm角まで4種類のステージサイズ
- インチねじパターンとミリねじパターンをラインナップ
- マイクロメーターと送りねじ (スクリュー) のドライプオプション
- XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能
- 30mm角から125mm角まで4種類のステージサイズ
- 光路通過を可能にする透過穴デザイン
- インチねじパターンとミリねじパターンをラインナップ
- マイクロメーターと送りねじ (スクリュー) のドライプオプション
- XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能
- 当社のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
- マイクロメーターか送りねじ (スクリュードライブ) のドライブオプション
- ステージ位置固定用のロックねじ装備
- 薄型デザイン
- 精密マイクロメータードライブ
- すり合わせガイドシステム
- 360°粗動回転と±5°の微動回転
- 他のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
- ステージ位置固定用のロックねじ装備
- クラス100 (ISO 5) のクリーンルーム対応
- ミリとインチねじのホールパターンバージョンをラインナップ
- 二軸方向の傾斜制御 (キネマティック移動)
- 精密マイクロメータードライブ
- 他のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
- ミリねじホールパターンとインチねじホールパターンをラインナップ
- 二台積み重ねてαβ軸回転に発展可能
- 当社のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
- TECHSPEC® 移動ステージ各種に直接設置してアライメント軸を追加
- XとY軸両方向に ±12.5mm or ±35mm 移動して 素早い位置取りが可能
- インチねじとミリねじ規格の標準的ブレッドボードに直接固定可能なユニバーサルな下面プレートを採用
- システム実装に適したコンパクトな全体サイズ
- 高剛性と最大15kgまでの耐荷重に向けた真鍮構造
- 全ての TECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
- 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
- ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
- インチかミリのマイクロメーターと細目送りねじドライブをラインナップ
- 二軸または三軸ステージに発展可能
- 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
- ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
- ミリマイクロと細目送りねじドライブをラインナップ
- 二軸または三軸ステージに発展可能
- 直進と回転の両方の位置取りが可能なコンパクトステージ
- ステージ中央部に透過型光学素子に便利な ø19mm の貫通穴を採用
- マイクロメーターによる直進微動移動調整
- 粗動と微動の調整が可能な回転移動
- 粗動あるいは微動調整で低摩擦移動
- 固定用タップ穴が付いた 2" (50.8mm) or 2.62" (66.5mm) 径ステージ
- 12' のバーニアで校正された目盛で正確に読み出し
- ステージサイズ別に2タイプ
- 総移動量別に3タイプ
- X軸、XY軸、XYZ軸モデルをラインナップ
- 剥き出しのガイド部を保護するCRバージョンもラインナップ
- 真鍮製のラックピニオン機構を備えたアルミ製ステージ
- つまみ一回転当たり20mm移動
- 1mm刻みのスケール (0.1mmバーニア) とステージ位置固定用のロックレバーを装備
- ラック&ピニオンステージ (インチねじタイプ) もラインナップ
- ステージ構成別に多数ラインナップ
- ステージ面に1/4-20UNCのタップ穴付き
- 長作動を求めるアプリケーションに最適
- ミリねじタイプのラック&ピニオンステージもラインナップ
- ミリかインチねじのホールパターンを採用する1ノブまたは2ノブ仕様のキャリア
- 様々なレール長が選べるインチとミリねじタイプのトラック
- 事前アッセンブリしたキャリアとトラックのセット品もラインナップ
- 0.01” か 0.1mmのバーニア分解能
- XとY軸両方向で70mm (±35mm) か200mm (±100mm) の移動量オプション
- 素早い位置取りを可能にするボールベアリングかラックピニオン式の移動機構
- ソリッドトップデザイン
アクセサリー製品 - 手動ステージ & スライド | 全てを見る
- ミニチュアでロバストなデザイン
- モーターとコントローラー搭載
- 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
- 250 Counts per Revolution (CPR) モーターが付いたエンコーダー搭載モデルをラインナップ
- ミリねじとインチねじ用のタップ穴バージョンと汎用的なスロット穴バージョン
- タップ穴バージョンには¼-20UNCねじタイプとM6ねじタイプを用意
- ラージサイズとスモールサイズ
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ
- ポストやポストホルダーを移動ステージ上に固定
- 中央部に ¼-20UNC, M6 x 1.0 またはM16 x 1.0のタップ穴加工
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ
- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
- ボールベアリングステージを組み合わせて3軸ポジショニングシステムを構築
- 1.25" (31.8mm), 1.75" (44.4mm), 2.62 (66.5mm), 5" (127mm) 角ステージ用にデザイン
- アルミ製/黒アルマイト仕上げ
- ユニファイねじとミリねじ規格
- ねじサイズと首下長 (ねじ長) 別に豊富な品揃え
- 1パック50本入り
- キャップスクリューキットをラインナップ
- 固定時にはアレンレンチ (六角レンチ) をご使用ください