製品がカートに追加されました

アイリス絞り

アイリス絞りは、サチュレーション防止のため、イメージングセンサーや光ディテクターに伝える光の量を制限するために用いられます。アイリス絞りは、開口径をアプリケーションに応じて開いたり閉じたりできる、動きの滑らかな薄い可動羽根を採用する機械部品です。アイリス絞りは、周辺光量がセンサーに到達する量を調整し、効果的なイメージングを行います。

エドモンド・オプティクスは、イメージングニーズの多くに適した広範なアイリス絞りをご用意しています。アイリス絞りは、光量を制御可能なレベルにまで制限することで、イメージングシステムを異なるアプリケーションや明る過ぎる環境に適用させることができます。一部のアイリス絞りは、イメージング部品に直接固定したり、光センサーの前面に独立して配置し、実装における複数のオプションを提供します。サイズ別に各種ラインナップするのに加え、固定用のアクセサリー製品も多目的に幅広くご用意しています。

Filter
ロック式高性能アイリス絞り ロック式高性能アイリス絞り New
  • 絞りを所定の位置で固定して衝撃や振動への耐性を提供
  • 耐食性と耐温性ハウジング
  • 減反射 (AR) 仕上げのスチール羽根
高性能電動対応アイリス絞り 高性能電動対応アイリス絞り
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 早く正確な再現性モーション
  • 絞り調節用にギアとレバーを採用したデュアルメカ機構
  • レバーピンはOEMインテグレーション用に着脱可能
高性能アイリス絞り (スタンダード仕様) 高性能アイリス絞り (スタンダード仕様)
  • 耐食性と耐温性ハウジング
  • 減反射 (AR) スチール or 光沢スチールの絞り羽根オプション
  • ポスト接続を容易にするインチとミリの両タップ穴の付いたマウント付きバージョン
高性能アイリス絞り (ゼロ開口仕様) 高性能アイリス絞り (ゼロ開口仕様)
  • 完全に閉じる絞り羽根
  • 耐食性ハウジング
  • 高い熱耐性
  • 光沢スチールとステンレス羽根オプションをラインナップ
アイリスマウントアッセンブリ アイリスマウントアッセンブリ
  • アルミ製マウントに事前固定
  • ポスト接続用の8-32UNC or ¼-20UNC のタップ穴付き
  • 最大50mm までの開口サイズ
ステンレス製アイリス絞り ステンレス製アイリス絞り
  • ステンレス製絞り羽根と真鍮製フレームによる優れた安定性
  • ポスト接続を容易にするインチとミリの両タップ穴の付いたマウント付きバージョン
  • 風洞制御アプリケーションに最適
スタンダードシリーズ アイリス絞り スタンダードシリーズ アイリス絞り
  • Fナンバー、視野径、全体光量の調整に使用
  • ポスト接続用のタップ穴の装備するマウントタイプをラインナップ
  • さまざまなアプリケーションに向け豊富なタイプ
ゼロ開口アイリス絞り ゼロ開口アイリス絞り
  • 羽根を閉じた時に全消光を実現
  • 最大75mm までの開口サイズ
  • マウント付きオプションをラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program