- 2mm から 300mm までの円形と矩形サイズ
- 8種類の広帯域反射防止コーティングオプションをラインナップ
- 標準品のN-BK7 ウインドウで世界最大級の品揃え
- 超薄板N-BK7ウインドウもラインナップ
- 極めて高い硬度と耐薬品性
- UVから中赤外までの波長を透過
- 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
- 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション
- 0.20mm厚の超薄型
- 精密N-BK7基板
- 極めて軽量
- 衝撃、温度、およびキズへの耐性を向上
- 可視とNIR スペクトルで高透過率
- ディスプレイやセンサー用のカバーガラスとして最適
- SCHOTT AS 87 eco 超薄型ウインドウ もラインナップ
- 10-5までの表面品質とλ/10までの平面度をラインナップ
- 合成石英とN-BK7基板
- 交換を容易にする標準的サイズ
- レーザー単波長用コーティング付きもラインナップ
- ミラー基板もラインナップ
- 低熱膨張係数
- 可視~近赤外帯に機能
- 熱衝撃に高い耐性
- 高温や耐環境アプリケーションに最適
- 比較対象となるソーダライムガラスよりも3倍近く高い熱抵抗
- 化学強化した薄板ガラス
- 表面キズに高い耐性
- 電子ディスプレイ用に最適
- サイズ別に豊富にラインナップ
- 未コート, MgF2 or VIS-NIRの反射防止 (AR) コート付き
- OEM数量要件には特注サイズ対応
- GDDを制限する1mmの板厚
- 低損失広帯域IBS反射防止コーティング
- 370~2200nm までの波長用にデザイン
- ±30fs2のGDDコーティング
- UV or IR グレードの合成石英基板
- 120nm~7μmにおいて卓越した透過特性
- 硬くて耐久性に優れた材料
- ケミカルエッチングに耐性あり
- 200nm~12μmにおいて卓越した透光性
- 高エネルギー放射に高い耐性
- ARコーティングなしで高透過率を実現
- 低光吸収、高透過率の UV グレード フッ化カルシウム基板
- 低屈折率
- 250 - 5000nm の範囲内で機能するARコーティングをラインナップ
- フッ化カルシウム (CaF2) ウェッジ付きウインドウもラインナップ
- 設計波長でR <0.25%の反射率
- He-Neやダイオード、Nd:YAGレーザー光源用のコーティングをラインナップ
- 精密なN-BK7基板
- 未コート品やBBARコーティングバージョンも標準ラインナップ
- 30'のウェッジが付いたN-BK7基板
- λ/10の平面度と20-10の表面品質
- エタロン効果を除去するのに最適
- 合成石英製ウェッジ付きウインドウとN-BK7のフラットウインドウもラインナップ
- 薄型の1mm厚
- UV またはIRグレードの合成石英基板
- 低損失な広帯域用 IBS 反射防止コーティング
- 複屈折を取り除くC軸カットサファイア
- 10-5の表面品質とλ/10の透過波面精度
- 未コート または 1000~1100nm用のIBS ARコート付き
- ハイパワーレーザーアプリケーションに最適
- 破損や表面キズに高い耐性
- マイクロフロート製造工程
- 静電容量式のタッチ技術に最適
- TECHSPEC® Gorilla® ガラスウインドウ や Dragontrail™ 化学強化ウインドウ もラインナップ
- 薄い 0.4mm厚のSCHOTT D263® T eco 基板
- プラスチック製光学部品に代わる優れたガラス
- 重さや設置空間に制約のあるアプリケーションに最適
- MIL-C-675Cの厳しい摩耗要件をクリアするHDAR コーティング
- VIS-NIRにわたり低反射率
- 耐環境での使用に最適
- 未コートの合成石英製ウインドウもラインナップ
- MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成
- 400 - 1100nm もしくは 2000 - 5000nm に向けた低反射コーティング
- 薄型オプティクスを必要とする過酷な環境に最適
- 未コートのサファイアウインドウ もラインナップ
- 0.20mm厚の超薄型
- UVグレード合成石英基板
- 極めて軽量