製品がカートに追加されました

光拡散板

光学用ディフューザーは、様々な産業用アプリケーションにおいて、光を均一に拡散するために用いられます。光学用ディフューザーは、光を面全体に均一に拡げ、高い強度のホットスポットを最小化したり、取り除きます。光学用ディフューザーは、イメージングアプリケーションにおけるスクリーンやターゲットとして用いるのにも最適です。光学用ディフューザーは、照明アプリケーションにおいては光拡散板としても知られています。基板は、散乱による損失レベルを決定付けます。

エドモンド・オプティクスは、摺りガラス、ホログラフィック、オパールを始めとする一連の基板材料で、様々な光学用ディフューザーをご用意しています。TECHSPEC® 摺りガラスディフューザーは、低散乱ロスを要求するアプリケーション用に最適です。ホログラフィックディフューザーは、様々な光源の透過効率を増加させるために用いられます。UVホログラフィックディフューザーも、紫外での性能向上用にラインナップします。オパール光拡散ガラスは、ランバート分布に近い状態を生成しますが、高レベルの散乱ロスを引き起こします。光学用ディフューザーは、アプリケーションニーズに合うよう、広範なサイズをラインナップします。

Filter
ホワイト拡散ガラス ホワイト拡散ガラス
Top Seller
  • 半不透明な白色ガラス
  • 高い拡散性により均一照明を実現
  • 基板の両面に拡散性
広帯域ハイブリッドディフューザー 広帯域ハイブリッドディフューザー New
  • 表面処理した半透明ホワイトガラス
  • 2つの散乱メカニズム
  • 近赤外線での優れた散乱性能
すりガラス型ディフューザー すりガラス型ディフューザー
  • 5mm径から250mm角までのサイズでラインナップ
  • 低散乱ロス
  • 均一な光拡散を実現する均質な砂面
  • 合成石英基板もラインナップ
すりガラス型ディフューザー UV 合成石英製すりガラス型ディフューザー
  • 均一な拡散面
  • UV波長を利用するアプリケーションに最適
  • 低散乱ロス
  • フロートガラス基板もラインナップ
Holographic Diffusers ホログラフィックディフューザー (ビーム整形ディフューザー)
合成石英製ホログラフィックディフューザー 合成石英製ホログラフィックディフューザー
ビーム整形ディフューザー ビーム整形ディフューザー
  • 高効率、アングルベンディング、バットウイング、楕円形状をラインナップ
  • >88%の透過効率
  • 低コストの高性能ディフューザー
Flat Top Holographic Diffuser Sets	フラットトップ ホログラフィックディフューザーセット
  • 1セットに8種類の拡散角度
  • 均一化されたフラットトッププロファイルを出力
  • 低拡散角度と高拡散角度セットをラインナップ
光拡散フィルム 光拡散フィルム
  • UVからNIRまでの照明を拡散
  • フレキシブルなポリマー基板
  • 特定サイズに容易に裁断可能
  • ガラス製ディフューザー もラインナップ
IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー
  • 第一面の均一な砂面加工で均一拡散を実現
  • 低屈折率でスループットを最大化
  • 広い透過領域
ISP Optics 赤外 (IR) 用ディフューザー ISP Optics 赤外 (IR) 用ディフューザー
オパール光拡散ガラス オパール光拡散ガラス
Wide Angle Diffusers 広角ディフューザー
  • 25°と125°の拡散角度をラインナップ
  • 90%の透過効率
  • ゼロオーダーやホットスポットがないアイセーフROE
HOLO/OR 回折型ディフューザー HOLO/OR 回折型ディフューザー New
  • 均一分布のレーザービームを整形
  • 円形または正方形の出力形状
  • 532nm と 1064nm Nd:YAGレーザー用にデザイン
  • シングルモードもしくはマルチモードのビームに対応
Reflective Diffusers 反射型ディフューザー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • UV や IRの拡散用途に最適
  • 保護膜付きアルミか保護膜付き金コート
  • #120のサンドブラスト面
色ガラスディフューザー 色ガラスディフューザー 在庫処分品
  • 色ガラスフィルター基板
  • 砂番 #120のサンドブラスト加工
  • 赤色、青色、緑色のオプション
摺りガラス (標準品質グレード) 摺りガラス (標準品質グレード)
  • 大型サイズもラインナップ
  • #120の砂番でサンドブラスト加工
  • 経済的価格

光学用ディフューザー

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program