製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

N-BK7 ウェッジプリズム

×
  • ビームステアリング用途に最適
  • 0.5°~15°のビーム偏角オプション
  • 未コートか反射防止コート付きをラインナップ
  • アナモルフィックプリズムペアも製品ラインナップ

ウェッジプリズムは、一枚使用、或いは2枚1組で用いて、レーザービームを偏角することができます。レーザーを光源にしてプリズムを回転させると軌跡は円を描きます。ビームステアリング用途に最適です。一枚のウェッジプリズムで偏角できる能力は、ジオプターの単位で表されます。1ジオプターは、1m先の照射距離でビームを1cmずらすことのできる大きさです。なお波長 (屈折率)別偏角度 (θd)は、(n -1) x [ウェッジ角度]により近似できます。

共通仕様

補足:
Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
面取り:
Protective bevel as needed
角度公差 (秒):
±30
設計波長 DWL (nm):
632.8
像方向:
Beam Deviation
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.50
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.1

商品一覧

 コーティング   直径 (mm)   パワー (ジオプター)   光線偏角 @ 633nm (°)   ウェッジ角度   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Uncoated 12.50 0.87 0.50 0° 58'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 0.87 0.50 0° 58'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 0.87 0.50 0° 58'
Uncoated 12.50 1.74 1.00 1° 56'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 1.74 1.00 1° 56'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 1.74 1.00 1° 56'
Uncoated 12.50 3.49 2.00 3° 52'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 3.49 2.00 3° 52'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 3.49 2.00 3° 52'
Uncoated 12.50 6.99 4.00 7° 41'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 6.99 4.00 7° 41'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 6.99 4.00 7° 41'
Uncoated 12.50 10.51 6.00 11° 21'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 10.51 6.00 11° 21'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 10.51 6.00 11° 21'
Uncoated 12.50 14.05 8.00 14° 51'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 14.05 8.00 14° 51'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 14.05 8.00 14° 51'
Uncoated 12.50 17.63 10.00 18° 8'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 17.63 10.00 18° 8'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 17.63 10.00 18° 8'
Uncoated 12.50 21.26 12.00 21° 10'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 21.26 12.00 21° 10'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 21.26 12.00 21° 10'
Uncoated 12.50 26.79 15.00 25° 14'
VIS-NIR (400-1000nm) 12.50 26.79 15.00 25° 14'
VIS 0° (425-675nm) 12.50 26.79 15.00 25° 14'
Uncoated 25.00 0.87 0.50 0° 58'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 0.87 0.50 0° 58'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 0.87 0.50 0° 58'
Uncoated 25.00 1.74 1.00 1° 56'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 1.74 1.00 1° 56'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 1.74 1.00 1° 56'
Uncoated 25.00 3.49 2.00 3° 52'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 3.49 2.00 3° 52'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 3.49 2.00 3° 52'
Uncoated 25.00 6.99 4.00 7° 41'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 6.99 4.00 7° 41'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 6.99 4.00 7° 41'
Uncoated 25.00 10.51 6.00 11° 21'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 10.51 6.00 11° 21'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 10.51 6.00 11° 21'
Uncoated 25.00 14.05 8.00 14° 51'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 14.05 8.00 14° 51'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 14.05 8.00 14° 51'
Uncoated 25.00 17.63 10.00 18° 8'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 17.63 10.00 18° 8'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 17.63 10.00 18° 8'
Uncoated 25.00 21.26 12.00 21° 10'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 21.26 12.00 21° 10'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 21.26 12.00 21° 10'
Uncoated 25.00 26.79 15.00 25° 14'
VIS-NIR (400-1000nm) 25.00 26.79 15.00 25° 14'
VIS 0° (425-675nm) 25.00 26.79 15.00 25° 14'

商品説明

ウェッジプリズムを2枚用いることで、ビーム整形用のアナモルフィックプリズムとして使用することができます。ダイオードレーザーの楕円ビーム形状を補正することができます。また2枚1組のウェッジプリズムは、全角4θ (θはプリズム一枚時の偏角量)の範囲内でビームを偏角することができます。ビームステアリングは、2枚のプリズムの光軸を一致させた状態で、互いに独立して回転させることで可能になります。イメージングアプリケーションにおいては、ビームを異なる位置でスキャンする用途に代表して用いられます。

補足: ビーム偏角は、角度とジオプターで表示されます。ジオプターの場合、プリズムから1m離れた距離で1cmずれる時が1ジオプターに相当します。

レーザーオプティクス

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。