製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

シュミットプリズム

×
  • 45°偏角プリズム
  • ダハ面により、倒立反転像を形成。顕微鏡光学系との併用に最適
  • ダハ面は、5秒の角度公差で製造
  • ハーフペンタプリズムとの組み合わせで シュミット・ペカンプリズムに変換

シュミットプリズムは、入射面に垂直入射した時、都合四回の反射により入射光を45°偏角する機能を有します。この時の像の状態は倒立で、左右は反転しています。90°偏角機能を持ったアミチプリズムと同じ像状態になりますが、45°で偏角するシュミットプリズムの場合は、顕微鏡の接眼レンズ光学系において特に用いられます。5”の角度公差で製造されるダハ面 (ルーフ面; 面取り加工なし)は、全反射を保つ目的のため、アルミコートが施されます。TECHSPEC® シュミットプリズムは、TECHSPEC® ハーフペンタプリズムと組み合わせて、シュミット・ペカンプリズムを作り出すこともできます。

Schmidt Prism Tunnel Diagram
Schmidt Prism Tunnel Diagram
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう